Salta al contenuto principale
Kollmorgen S700 Azionamento con sicurezza integrata

Servoazionamento S700

S700 è un servoazionamento digitale con funzionalità estesa ideale per funzioni di azionamento complesse. Comprende una connettività Ethernet integrata per uso con EtherCAT® e SynqNet™, e la scheda di memoria MMC opzionale consente di eseguire facilmente un backup sul campo dei registri di parametri e del firmware. La funzione STO (Safe Torque Off, disinserimento in sicurezza) fa parte della dotazione standard.

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Controlli di sicurezza CE, UL, TÜV, EAC
  • Funzionamento diretto da linee da 110 a 480 V CA, mono o trifase, 50-60 Hz messe a terra
  • Modelli con corrente continua di uscita massima da 1,5 a 72 Amp RMS/fase
  • Funzione STO (Safe Torque Off) integrata
  • Comunicazione bus tramite interfaccia EtherCAT® e CANopen integrata
  • Slot per scheda di memoria MMC per backup e copia di parametri e firmware
  • Interfaccia resolver ottimizzata
  • Autoregolazione
  • Eliminazione del cogging
  • La valutazione della retroazione più veloce del mercato

 

Vantaggi

  • Loop di corrente, velocità e posizione estremamente veloci per frequenze di manovra più rapide
  • Il linguaggio di macroprogrammazione IEC 61131 interno rende la movimentazione flessibile
  • Le funzioni di interfaccia multipla e di retroazione multipla offrono compatibilità con tutti i controller e i sistemi di retroazione standard, riducendo l'esigenza di tenere a magazzino diversi tipi di azionamento
  • I filtri EMC integrati, l'alimentazione integrata e la resistenza di frenatura consentono di avere quadri elettrici ad armadio con dimensioni più contenute
  • La scheda di memoria per parametri e aggiornamenti firmware, le funzioni di autoregolazione e i connettori per tutti i collegamenti agevolano una configurazione rapida

Specifiche

Dati tecnici

Dati nominaliDIMS701S703S706S712S7120PS724S7240PS748S772
Corrente in uscita nominale (valore RMS)
Tensione di linea nominaleV~3 x 208 V-10% … 3 x 480 V+10%, 50/60 Hz
Potenza di linea nominale per funzionamento S1kVA1,12,24,59918183550
Alimentazione ausiliariaV=  24  
Tensione DC-link nominaleV=  290-675  
- A 3 x 208 VA RMS2,556121224244872
- A 3 x 230 VA RMS246121224244872
- A 3 x 400 VA RMS1,536121224244872
- A 3 x 480 VA RMS1,536121224244870
Corrente di picco in uscita (valore RMS)A RMS4,59182430487296140

Dimensioni

Dati nominaliDIMS701S703S706S712S7120PS724S7240PS748S772
(A) Altezza con ventolamm345348385
(L) Larghezzamm70100190
(P) Profondità incluso connettoremm243 

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Accessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_en_2.pdf
ASCII Object Reference Collection English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ascii_s300-s700%20rev2.15a.zip
CANopen PDO Setup Objects English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PDO_Objects.pdf
CANopen Protocol Quick Reference Guide English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_S600_S700_CAN%20Protocol%20Quick%20Reference.pdf
Errors with S1, S2, S3, S4 Safety Cards English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safety_error_e.pdf
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf
Pilz Safety Card S1-2 Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1-2_e_1.pdf
Pilz Safety Card S2 Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2_e_1.pdf
Pilz Safety Card S2-2 Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2-2_e_2.pdf
PROFIBUS DP Fieldbus Interface for S300 / S400 / S600 / S700 English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profibus_e_11-2022.pdf
S300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Fieldbus Interface Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srethercat_e_3.pdf
S300 / S600 / S700 2CAN Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/2can_defi.pdf
S300 / S600 / S700 DeviceNet Fieldbus Interface Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srdnet_e_1.pdf
S300 / S600 / S700 DeviceNet Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/devicenet_defi.pdf
S300 / S600 / S700 I/O Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/io_defi.pdf
S300 / S600 / S700 Profibus Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/profibus_defi.pdf
S300 / S600 / S700 SERCOS Technical Description English, French, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sercos_defi.pdf
S300 / S600 / S700 SynqNet Technical Description English, French, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/synqnet_defi.pdf
S300 / S700 CAN-Bus Fieldbus Interface Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300700can_e_12-2022.pdf
S300 / S700 DriveGUI Online Help English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/drivegui_e%20rev3.14%20with%20ASCII%202.15a.zip
S300 / S700 FB-2to1 Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb-2to1_defi.pdf
S300 / S700 Profinet Fieldbus Interface Manual EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profinet_e_11-2022.pdf
S300 / S700 sercos II Fieldbus Interface Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300700sercos_e_0.pdf
S700 (748-772) Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s748_e.pdf
S700 (748-772) Instruction Manual EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s748-772_InstructionsManual_e_rev10-2022.pdf
S700 Digital Servo Amplifier Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s701_e.pdf
S700 PosI/O Add-On Sheet English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/posio_de_0.pdf
S700 Safety Card S1 Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1_e.pdf
S700 Safety Card S1-2 Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s1-2_e.pdf
S700 Safety Card S2 Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2_e_0.pdf
S700 Safety Card S2-2 Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/safetycard_s2-2_e.pdf
S700 Safety Notes DE EN FR IT RU English, French, German, Italian, Russian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S700_Safety-Notes_rev10-2022.pdf
S701 (S701-724) Installation Manual EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s701_e_4.pdf
S701/S724 Part Number Scheme English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S701_S724%20Part%20Number%20Scheme.pdf
S748/S772 Part Number Scheme English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S748_S772%20Part%20Number%20Scheme.pdf
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog Inglese Share URLview
S700 Brochure en-UK Rev2009 Inglese Share URLview

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
S700 EU Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2026-01/DoC_EU_e_S700_2026_01_05.pdf
S700 EU RoHS Declaration English
Share URL /sites/default/files/2025-01/S700_RoHS10W_Declaration.pdf
S700 TUV Certificate English
Share URL /sites/default/files/2026-01/Z10%20075872%200013%20Rev.%2001.pdf
S700_Certificate of compliance_ELS_UL_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-07/S700_certificate_ELS_UL_Eng.pdf

Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.

Title File Language Date Share URL
S701-712 2D CAD Drawings (DWG & DXF) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S701_712%20DWG%20and%20DXR%202D%20CAD.zip
S701-712 2D Dimension Drawing Front (DXF) English
Share URL /sites/default/files/s701-s712_front.dxf
S701-712 3D CAD Drawing (STEP) English
Share URL
S701-712 3D Model (STEP) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s701_712_3d.zip
S701-724 2D Dimension Drawing Isometric (DXF) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s701-724_iso.dxf
S724 2D CAD Drawings (DWG & DXF) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S724%20DWG%20and%20DXF%202D%20CAD.zip
S724 2D Dimension Drawing Front (DXF) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s724_front.dxf
S724 3D CAD Drawings (SAT & DXF) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S724%20ASCI%28SAT%29%20and%20DXF%2C%203D%20CAD_0.zip
S724 3D Model (STEP) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s724_3d.zip
S748-772 2D Dimension Drawing Front (DXF) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s748-772.dxf
S748-772 3D CAD Drawings (STEP) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S748_772_3D_en-US_RevA.zip
S748-772 3D Model (STEP) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s748_772_3d_0.zip
Title Release File Language Date Share URL
AnyDim
2.38
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AnyDim_V2.38.xlsm
CalcLookUp
5.2b
English
Share URL /sites/default/files/s400/s600/s700/s300/tools//calclk_52b.zip
DriveGUI for S300/S700
3.4.4
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveGUI3.4.4Final.zip
Firmware S700
6.32_ND0
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Firmware%20S700%20%28v6.32_ND0%29.zip
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
MacroStar Programming Software
0.980
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/macrostar_0980.zip
Motor Database S300, S700
146
German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/mdb_146.zip
PosI/O-Monitor firmware Upgrade Tool
3.1.4b
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.14b.exe_.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool
3.3.2
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.3.2.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool LPT-CAN
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_CAN_LPT_216a.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool Serial Only
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_Serial_216a_1.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool USB-CAN
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PCAN_USB.zip
S300 / S700 Demo Program
7
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-04/Demokoffer.zip
S300 / S700 Firmware Upgrade Tool
3.15
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.1.5.zip
S300-S700 Upgrade_Tool (DotNet3.5 Required)
3.1.5
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-S700%20Upgrade_Tool%20%28DotNet3.5%20Required%29%20%28REV%203.1.5%29.zip
SafetyGUI Setup Software for S1/S2 Safety Cards
1.1.0
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/SafetyGUI1.1.0.exe_.zip
SafetyGUI Setup Software for S3/S4 (S1-2/S2-2) Safety Cards
1.2.0
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/SafetyGUI1.2.0.exe_.zip
TeamViewer
12
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip
EtherCAT XML File S300/S400/S600/S700
8
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s400s600s700_8.xml
EtherCAT XML File S300/S700
41
English
Share URL /sites/default/files/s300/s700/fieldbus%20support/01-2013//s300s700_41.xml
EtherCAT XML File S700
9a
English
Share URL /sites/default/files/s700/fieldbus%20support/07/2010//s700_9a.xml
Profibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700
A
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profibus%20Quick%20Reference.ppt
Profibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700
11/2018
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Quick%20Start%20Guide%20to%20Profibus%20DP%20S300%20S400%20S600%20S700%20revB.pdf
S300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7
2.4
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_240.zip
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File
1.11
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/gsd0045.zip
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples
2.0
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_200.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Simatic S7 SV14 Profibus Sample Projects
3.0
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/20181001_Sv14_v3c_ProfibusPackage.zip
S300 / S700 CAN Object Identifier
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/cob_s300_s700.xls
S300 / S700 CANopen EDS File
13
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_CANopen_EDS_File_Rev13.zip
S300 / S700 DeviceNet EDS File
1.005
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_DeviceNet_EDS_Rev3.zip
S300 / S700 EtherCAT XML File
51
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen_S300_S700_r51.xml
S300/S700 PROFINET GSDML
2.31
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.31-Kollmorgen-092F-S300_S700-20200402.zip
S700 PROFINET Firmware 7ndu630
6.30
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S700%20Firmware%207ndu630%20Rev%206.30.zip

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più