Salta al contenuto principale

Norme di qualità e regolamentazioni giuridiche impongono rigidi requisiti in materia di igiene per quanto riguarda le apparecchiature usate nell’industria farmaceutica, in quella cosmetica, nei settori relativi ad alimenti e bevande e a carne e prodotti lattiero-caseari.

Serie AKMH in acciaio inossidabile

Serie AKMH in acciaio inossidabile >

La serie AKMH è progettata per resistere ai cicli di washdown più rigorosi. La combinazione di struttura IP69K e materiali resistenti alla corrosione consente ai servomotori AKMH di durare per l'intero ciclo di vita della macchina.
Servomotore AKMA Kollmorgen

Servomotori AKMA >

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
STF Washdown

Motore STF Washdown - Uso alimentare >

Questi motori CC a magnete permanente (PMDC) sono classificati SCR e aderiscono agli standard NEMA. Sono disponibili da 90 o 180 VCC, da 1/4 a 2 HP.

AKM Washdown trasparente

AKM Washdown e per uso alimentare >

I servomotori della serie AKM Washdown e Washdown Food sono dotati di un rivestimento protettivo 2-K, guarnizioni di classe IP67, hardware in acciaio inox, lubrificanti speciali e altri materiali studiati per applicazioni quali lavorazioni di alimenti, bevande e medicinali, in cui l'igiene e la pulizia frequente sono requisiti critici.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più