Salta al contenuto principale

Fino al 15% di aumento della produttività con SafeMotion

SafeMotion offre 16 diverse funzioni di sicurezza per aree con motion pericolosi, che vengono attivate quando si interviene in un processo in esecuzione. Con le funzioni di sicurezza intelligenti, le sequenze di movimento sono controllate in modo che ogni movimento sia sicuro. Questo viene eseguito attraverso il monitoraggio della posizione e la limitazione della gamma di motion o aumentando i tempi del ciclo. Le parti della macchina che non costituiscono un rischio per l'utente non sono contemplate. Il grafico mostra i guadagni di produttività nell'utilizzo della tecnologia SafeMotion di Kollmorgen.

Fino al 15% di aumento della produttività con SafeMotion

Sicurezza funzionale 101

Sicurezza funzionale nell'automazione industriale

I clienti di tutti i settori stanno chiedendo informazioni sulla sicurezza funzionale e su come possano implementarla più facilmente nei loro progetti. Non esiste una soluzione universale, ma questo white paper illustra come i produttori di apparecchiature originali possono rimanere aggiornati.

Funzioni SafeMotion

Le funzioni di sicurezza SafeMotion™ integrate nel drive sono progettate per una semplice implementazione. Offrono un’ampia gamma di opzioni SafeStop, SafeSpeed e SafePosition, supportando sistemi di feedback sicuri Hiperface DSL e EnDat 2.2, per soddisfare praticamente qualsiasi esigenza.

Funzioni di arresto sicuro

STO (Safe Torque Off)

STO interrompe in sicurezza l'alimentazione al motore nel servoazionamento. Il motore è senza coppia. (Disponibile anche con collegamento permanente)

SS11 (Arresto sicuro 1 - monitorato in base al tempo)

L'asse viene portato a fermarsi mediante una frenatura controllata. Quindi, l’alimentazione al motore viene interrotta in sicurezza e il motore è senza coppia.

SBC, SBT

SBC (Safe Brake Control): SBC fornisce segnali sicuri per il controllo dei freni di stazionamento esterni e interni.
SBT (Safe Brake Test) (non standardizzato): funzione di test per i freni esterni e per il freno di stazionamento interno del motore.

SDB (Safe Dynamic Brake)

Quando SDB viene attivato, l'energia immagazzinata nel momento d'inerzia della massa rotante viene convertita in energia termica tramite una resistenza di frenatura nell'azionamento o presso l'azionamento. Il tempo di ritardo fino all'arresto è più breve rispetto alla solita funzione STO.2

 

Velocità e posizionamento sicuri

SS1-r (decelerazione monitorata SS1)

SS1-r, se attivata, monitora l'arresto controllato dell'asse fino a quando la funzione STO può essere attivata.

SS2*(Safe Stop 2)

L'azionamento viene arrestato mediante una frenatura controllata e successivamente rimane in arresto controllato. Le funzioni di controllo dell'azionamento vengono mantenute.

SOS (Safe Operating Stop)

Monitora la posizione di arresto raggiunta e attiva SS1 in caso di deviazioni oltre i limiti specificati. Le funzioni di controllo dell'azionamento rimangono attive.

SLS* (Safe Limited Speed)

Controlla che l'azionamento rispetti un limite di velocità definito. In caso di errore, interviene l’SS1.

SSR* (Safe Speed Range)

Controlla che l'azionamento rispetti un limite di velocità definito. In caso di errore, si attiva la funzione STO.

SSM (Safe Speed Monitor)

Questa funzione monitora la velocità. Se viene lasciato un intervallo di velocità selezionato, si genera un segnale di uscita sicuro. Un ulteriore "monitoraggio di arresto" può essere sostituito dalla funzione.

SDI* (Safe Direction)

La funzione SDI assicura che l'azionamento possa muoversi solo in una direzione definita. In caso di errore, interviene l’SS1.

SAR (Safe Acceleration Range)

Questa funzione mantiene l'accelerazione e/o la decelerazione del motore entro limiti definiti. Se vengono superati i limiti di accelerazione, si attiva la funzione STO.

SLA (Safe Limited Acceleration)

Questa funzione impedisce al motore di accelerare o decelerare troppo rapidamente. Se viene superata la velocità di accelerazione, si attiva la funzione STO.

SLI* (Safe Limited Increments)

Monitora la posizione relativa dell'azionamento rispetto alla posizione attuale quando si attiva la funzione SLI. L’SS1 interviene quando si raggiunge il valore limite prescritto.

SLP* (Safe Limited Position)

Monitora la posizione assoluta dell'azionamento. Se viene raggiunto il valore limite o la coppia frenante è troppo bassa per mantenere l'azionamento entro il valore limite, interviene SS1.

SCA (Safe Cam)

Questa funzione monitora la posizione. Se viene lasciato un intervallo di posizione definito, si genera un segnale di uscita sicuro. Utilizzata per implementare sequenziatori di camme elettroniche sicure senza richiedere camme hardware.

1. SS1 in caso di guasto è l'impostazione predefinita. Gli utenti possono configurare facilmente questa o altre azioni in WorkBench.
2. La decelerazione non è controllata. Forze esterne come carichi verticali possono mantenere il motore in rotazione più a lungo.
* SS1 in caso di guasto è l'impostazione predefinita. Gli utenti possono configurare facilmente questa o altre azioni in WorkBench.

Prodotti con funzionalità SafeMotion

AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

AKD2G

Servoazionamento AKD2G >

Nata dalla ricca tradizione AKD, AKD2G è la più recente tecnologia per servoazionamenti, che aggiunge:

  • Tecnologia a doppio asse per ingombro ulteriormente ridotto
  • Opzioni sulla sicurezza funzionale: integrate tramite SafeMotion Monitor (comprendente FSoE)
  • Display grafico a colori
  • Ottimizzato per retroazione e alimentazione a cavo singolo
2G Motion System

2G Motion System >

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.

Altre Risorse

Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.
Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor

Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor >

Il firmware migliorato aggiunge il supporto del feedback sicuro EnDat 2.2 per le applicazioni dei motori lineari, estendendo le capacità di sicurezza funzionale e consentendo la conformità SIL 3
Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come

Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come >

Anche per le aziende situate in paesi che non richiedono standard di sicurezza funzionale, è probabile che un certo numero dei loro clienti chieda apparecchiature conformi. Dalla tutela dei dipendenti e dell’immagine aziendale al miglioramento della…
Kollmorgen amplia il supporto alla sicurezza funzionale con l'aggiornamento del monitor SafeMotion™

Kollmorgen amplia il supporto alla sicurezza funzionale con l'aggiornamento del monitor SafeMotion™  >

Kollmorgen, leader mondiale nei sistemi di motion control, annuncia oggi l'ultimo aggiornamento del firmware del suo Monitor SafeMotion™ (SMM): SMM2.0.
Perché e come incorporare la sicurezza funzionale in una macchina

Perché e come incorporare la sicurezza funzionale in una macchina >

Tutte le macchine automatizzate, specialmente quelle con un motion ad alte prestazioni, creano un potenziale pericolo per gli esseri umani che interagiscono con tali macchine. In passato, la riduzione del rischio era spesso lasciata alla…
White paper di Kollmorgen: Monitoraggio e controllo dei freni attraverso la tecnologia di sicurezza funzionale sull'azionamento

Monitoraggio e controllo dei freni attraverso la tecnologia di sicurezza funzionale sull'azionamento >

Come garantire la sicurezza dei carichi verticali in conformità con ISO 13849-1? Le funzioni di sicurezza sull'azionamento offrono una soluzione per semplificare il controllo dei freni, senza dover scendere a compromessi.