Salta al contenuto principale
Motori torque DC di grandi dimensioni

Motori a coppia DC

Questi motori a bassa tensione e azionamento diretto erogano elevata coppia anche a velocità estremamente ridotte. Sono ideali per applicazioni, come i sistemi FLIR (Forward-Looking Infrared Radar), che richiedono controllo semplice, movimento estremamente fluido e massima precisione di velocità e posizionamento, con ingombri, peso, consumi e tempi di risposta ridotti. Questi motori costituiscono un attuatore servo collegabile direttamente al carico azionato. Il campo a magnete permanente (PM) e l'indotto avvolto agiscono congiuntamente per convertire la corrente elettrica in coppia.

Global
Prodotto disponibile su scala globale

Caratteristiche

  • Ideali per sistemi di posizionamento o controllo della velocità che richiedono elevata coppia di stallo, alta coppia a basse velocità o coppia ottimale ad alte velocità
  • Disponibili in versione frameless o housed, in un'ampia gamma di dimensioni e valori di coppia
  • Elevato rapporto coppia/inerzia, per avviamenti, arresti e accelerazioni rapidi
  • Elevato rapporto coppia/potenza, per ridurre la potenza richiesta in ingresso
  • Bassa costante di tempo elettrica, per un'eccellente risposta ai comandi a tutte le velocità di funzionamento
  • Risposta di coppia lineare su tutta la gamma di correnti e velocità, senza zone morte
  • Funzionamento affidabile e lunga durata operativa
  • Elevata precisione anche a basse velocità, senza il gioco meccanico e le deformazioni elastiche tipiche dei sistemi con riduttore
  • Funzionamento fluido e silenzioso
  • Design compatto e adattabile
  • Modifiche co-progettate disponibili, tra cui materiali magnetici specifici, lamierini, numero di poli magnetici, lunghezze di stack, avvolgimenti e geometrie di installazione

Specifications

QT - Dati prestazionali dei motori DC ad azionamento diretto (coppia di picco a stallo 2 N-m)

ModelloCoppia di picco a stallo
(N-m)
Costante del motore
(N-m/W1/2)
Velocità teorica a vuoto
(rad/sec)
Costante di tempo elettrica
(ms)
Coppia di attrito
(N-m)
Inerzia del rotore
(Kg-m2)
Outer Diameter
(mm)
Diametro interno
(mm)
QT-07060,0871,1 x 10-27250,320,00281,1 x 10-628,74,83
QT-07070,0547,7 x 10-39200,250,00217,8 x 10-728,74,83
QT-07170,0273,7 x 10-319500,120,00183,2 x 10-728,74,83
QT-11060,0781,1 x 10-26360,140,00422,3 x 10-635,112,7
QT-12040,0781,0 x 10-27320,110,00423,0 x 10-638,116,0
QT-12070,1411,6 x 10-25800,200,00494,2 x 10-638,116,0
QT-12170,3532,8 x 10-24670,380,00781,1 x 10-538,116,0
QT-14010,3882,6 x 10-25570,210,01309,2 x 10-649,316,0
QT-14040,4594,6 x 10-22140,240,02101,8 x 10-549,316,0
QT-14061,1100,0593130,280,02472,6 x 10-549,316,0
QT-19030,6366,1 x 10-21670,220,02006,2 x 10-560,531,8
QT-19060,3533,3 x 10-23260,170,00712,4 x 10-560,531,8
QT-21040,3395,4 x 10-21140,500,01304,2 x 10-571,425,4 
QT-21050,5299,0 x 10-2650,770,02107,8 x 10-571,425,4 
QT-22020,5785,8 x 10-21680,840,01806,0 x 10-571,425,4 
QT-24060,2122,9 x 10-22500,130,01303,8 x 10-570,645,7 
QT-25020,4826,5 x 10-21130,180,01807,8 x 10-576,244,5
QT-25040,4245,7 x 10-21280,290,01807,8 x 10-576,244,5
QT-31041,0600,110920,380,01202,4 x 10-492,263,5
QT-41010,7060,0811070,140,02833,3 x 10-411784,6
QT-46021,1500,0801830,270,03535,8 x 10-4130102

QT - Dati prestazionali dei motori DC ad azionamento diretto (coppia di picco a stallo > 2 N-m)

ModelloCoppia di picco a stallo
(N-m)
Costante del motore
(N-m/W1/2)
Velocità teorica a vuoto
(rad/sec)
Costante di tempo elettrica
(ms)
Coppia di attrito
(N-m)
Inerzia del rotore
(Kg-m2)
Outer Diameter
(mm)
Diametro interno
(mm)
QT-24044,070,258641,040,08142,7 x 10-480,825,4
QT-26036,780,380462,100,13605,4 x 10-480,829,0
QT-31023,390,209771,200,05425,6 x 10-494,741,7
QT-31034,470,325391,520,08147,7 x 10-494,741,7
QT-34035,420,484232,100,13601,3 x 10-410450,8
QT-38316,510,410390,850,14009,8 x 10-411467,9
QT-38323,250,238570,580,06804,9 x 10-411467,9
QT-44025,690,454281,100,16302,0 x 10-313093,9
QT-54046,780,447330,600,20302,6 x 10-3156114
QT-620214,900,830221,800,24407,9 x 10-3183100
QT-620533,901,360192,400,47501,4 x 10-2183100
QT-620754,202,120123,000,81402,7 x 10-2183100
QT-630127,101,130212,100,33901,4 x 10-2178120
QT-63025,690,692121,440,21708,5 x 10-3178120
QT-640135,601,370193,300,54201,6 x 10-2197108
QT-700333,901,490152,400,47501,8 x 10-2196133
QT-70045,420,710112,000,27108,5 x 10-3196133
QT-720112,200,560400,790,20307,6 x 10-3208151
QT-76012,850,6975,90,580,04078,1 x 10-3216175
QT-780162,402,210133,800,67803,8 x 10-2229131
QT-780231,201,250202,500,50202,2 x 10-2229136
QT-780981,403,2807,64,401,13005,6 x 10-2229131
QT-970427,101,7608,61,500,97603,4 x 10-2279203
QT-1130167,803,7304,91,202,17008,1 x 10-2279203
QT-1130229,802,1406,51,100,13604,1 x 10-2305257
QT-113031366,1003,60,763,39000,15312257
QT-125052718,1904,03,802,17000,37356267
QT-125061675,9104,83,201,63000,23356267
QT-1290116,301,4208,20,370,54203,3 x 10-2345307
QT-1730173,203,7305,31,600,16300,18465401
QT-2350294925,801,44,809,49003,9648523

Scarica la brochure

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog Inglese Share URLview
Direct Drive DC Torque Motors Brochure Inglese Share URLview

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più