Salta al contenuto principale

I sistemi di posizionamento passo-passo offrono coppia e precisione eccezionali, caratterizzati dalla semplicità e dalla versatilità con cui si adattano a una vasta gamma di applicazioni. Il segreto per ottenere la massima prestazione è scegliere un motore di alta qualità e abbinarlo all’azionamento passo-passo ideale per i vostri particolari requisiti di applicazione.

Kollmorgen offre azionamenti con motore passo-passo con una versatilità, facilità d’uso e redditività dei costi che ne consentono l’integrazione praticamente in qualsiasi applicazione di posizionamento passo-passo. Questi azionamenti passo-passo, con funzionalità di micropasso e senza bisogno sistemi di retroazione, garantiscono un posizionamento simile a quello dei servoazionamenti, ma meno complesso e a un costo totale inferiore.

I nostri azionamenti passo-passo sono disponibili per potenze in ingresso di 120/240 Vca e 20–75 Vcc. Grazie a un’ampia gamma di potenza in uscita, presentano le caratteristiche e le prestazioni necessarie per applicazioni passo-passo complesse quali indicizzazione, posizionamento X-Y e X-Y-Z, trasporto, macchine utensili, robotica e altro ancora.

Gli azionamenti passo-passo modulari della serie P5000 offrono una soluzione compatta ed economica per applicazioni in cui è disponibile una fonte di energia CC esterna. Sono di norma impiegati quando occorre integrare l’azionamento direttamente nella macchina, o in sistemi in cui gli azionamenti per assi multipli condividono una fonte di alimentazione CC comune.

Gli azionamenti passo-passo compatti delle serie P6000 e P7000 includono all'interno di un alloggiamento completo una fonte di alimentazione CC dedicata e l’azionamento del motore. Queste unità stand-alone operano direttamente dall’alimentazione CA dello stabilimento, fornendo un motion control facile da attuare e configurare per quasi tutte le applicazioni. La serie P7000 comprende anche autotuning e profili di motion per massimi risultati in termini di funzionalità, fluidità, prestazioni ad elevata velocità e innovazione.

Azionamento passo-passo P8000 Kollmorgen

Azionamento passo-passo P8000 >

Nuovi azionamenti più compatti offrono maggiori fluidità di movimento, precisione e densità di coppia per applicazioni punto-punto a carico fisso e a bassa velocità

Azionamento passo-passo P5000 - Kollmorgen

Azionamento passo-passo P5000 >

Il P5000 è un azionamento micropasso compatto ottimizzato per offrire elevate prestazioni di sistema in abbinamento con gli eccezionali motori passo-passo POWERMAX II di Kollmorgen. Un nuovo membro della famiglia di azionamenti passo-passo Kollmorgen, notevole eppure semplice.

Azionamento passo-passo P6000

Azionamento passo-passo P6000 >

Il P6000 è un azionamento micropasso con ingresso CA ottimizzato per l’abbinamento con i motori passo-passo POWERPAC e POWERMAX. Grazie alla semplicità dei DIP-switch e alle prestazioni ottimizzate dell’intero sistema, questa soluzione passo-passo aumenta le prestazioni della macchina senza la consueta complessità.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più