Motori passo-passo POWERPAC® Serie K e N
I motori passo-passo ibridi POWERPAC® offrono maggiore potenza in un ingombro più compatto. Questi motori robusti, nelle taglie NEMA 34 e 42 (90 e 110 mm), combinano magneti ottimizzati in una struttura priva di housing, un rotore di grande diametro e un innovativo design rotore-statore, consentendo di ottenere maggiore coppia e un microstepping più fluido. La serie K integra la tecnologia SIGMAX®, a concentrazione di flusso magnetico, per offrire maggiore accelerazione e fino al 25% di coppia in più rispetto alla serie N.
Caratteristiche
- Un'ampia gamma di opzioni standard
- Modifiche co-progettate a costi contenuti e con tempi di consegna ridotti, per soddisfare esigenze applicative specifiche
- I motori NEMA 34 (110 mm) modello N3 sono disponibili in quattro lunghezze di statore con coppie di stallo nominali comprese tra 3,2 e 15,4 N/m (454-2180 oz/in).
- I motori NEMA 34 (90 mm) modello K3 sono disponibili in quattro lunghezze di statore con coppie di stallo nominali comprese tra 4,08 e 19,7 N/m (578-2.790 oz/in).
- I motori NEMA 42 (110 mm) modello N4 sono disponibili in tre lunghezze di statore con coppie di stallo nominali comprese tra 8,12 e 30,8 N/m (1150-4.365 oz/in).
- I motori NEMA 42 (110 mm) modello K4 sono disponibili in tre lunghezze di statore con coppie di stallo nominali comprese tra 10,4 e 40,3 N/m (1.470-5.700 oz/in).
- Ampia gamma di configurazioni dell'albero, terminazioni, avvolgimenti e modifiche co-progettate per soddisfare esigenze applicative, tempistiche e budget
- Velocità fino a 3.000 giri/min per rispondere ai requisiti di velocità della maggior parte delle applicazioni ad alta coppia
- Linearità di coppia migliorata (oltre la corrente nominale), che consente di ottenere coppie di picco elevate e accelerazioni superiori nelle applicazioni a servizio intermittente
- Coppia elevata a velocità moderate per garantire un'alternativa economica ai servomotori
- Ridotta componente armonica della coppia di dentatura, per un microstepping più fluido
- La Serie K integra la tecnologia SIGMAX® per offrire fino al 25% di coppia in più rispetto alla Serie N
- Funzionamento a temperatura inferiore rispetto a motori passo-passo comparabili, per garantire maggiore durata e affidabilità
- Design speciale del rotore che consente elevate accelerazioni
- Il robusto telaio quadrato senza carter si traduce in più coppia in un ingombro più piccolo
- Grado di protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua
- Design a due fasi compatibile con la maggior parte degli azionamenti e in grado di offrire microstepping più fluido e minore assorbimento di potenza rispetto ai motori trifase
- Predisposizione opzionale per il montaggio dell'encoder
Specifications
Taglia 34 - Serie K/N - Motori passo-passo a 2 fasi, passo 1,8° Dimensioni telaio: 87 mm (3,4 pollici)
| Serie | Costruzione | Coppia di mantenimento (motore montato) | Lunghezza | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stile | Pile | Bipolare, Nm | mm | ||
| K31 | Potenziato | 1 | 5,9 | 94 |
|
| K32 | Potenziato | 2 | 10,8 | 133 | |
| K33 | Potenziato | 3 | 15,6 | 171 | |
| K34 | Potenziato | 4 | 19,6 | 210 | |
| N31 | - | 1 | 4,6 | 94 | |
| N32 | - | 2 | 8,6 | 133 | |
| N33 | - | 3 | 12,4 | 171 | |
| N34 | - | 4 | 15,3 | 210 | |
Taglia 42 - Serie K/N - Motori passo-passo a 2 fasi, passo 1,8° Dimensione telaio: 110 mm (4,3 pollici)
| Serie | Costruzione | Coppia di mantenimento (motore montato) | Lunghezza | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stile | Pile | Bipolare, Nm | mm | ||
| K41 | Potenziato | 1 | 14,8 | 99 |
|
| K42 | Potenziato | 2 | 28,2 | 150 | |
| K43 | Potenziato | 3 | 39,9 | 201 | |
| N41 | - | 1 | 11,5 | 99 | |
| N42 | - | 2 | 22,2 | 150 | |
| N43 | - | 3 | 30,6 | 201 | |
*Le versioni potenziate offrono la massima coppia prestazionale disponibile. Questa tecnologia può aumentare la coppia fino al 40%.
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | Inglese | Share URLview | |
| POWERPAC® K/N Series Stepper Motor Catalog | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| EU Declaration of Conformity PowerPac K-N-SN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20PowerPac%20K-N-SN.pdf |
| UL Declaration of Conformity PowerPac K-N-SN | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-10/UL_Declaration_of_Conformity_PowerPac_K-N-SN.pdf |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.