La famiglia di motori a magneti permanenti prodotti da Kollmorgen offre una gamma estremamente ampia di dimensioni e modelli. Dai motori frameless a motori con albero/alloggiamento ad accelerazione elevata, Kollmorgen offre la gamma più completa di motori a prestazioni elevate oggi disponibile. Abbinando la nostra vasta scelta di motori alla nostra famiglia di servoazionamenti o azionamenti passo-passo a prestazioni elevate possiamo soddisfare le più complesse esigenze applicative ed aiutarvi a costruire macchine migliori, più velocemente.
Servomotori >
I servomotori brushless di Kollmorgen offrono il massimo rapporto coppia/inerzia per un'ampia gamma di velocità, comprese velocità elevate fino a 8.000 giri/min per modelli standard.
Motori Frameless >
Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Motori lineari e rotativi ad azionamento diretto >
Kollmorgen è stata pioniera nello sviluppo della tecnologia ad azionamento diretto e oggi offre la più ampia gamma di motori ad azionamento diretto del settore.
Motori passo passo >
I nostri motori passo passo brushless ad alte prestazioni e senza manutenzione consentono un controllo del movimento preciso ed estremamente economico.
Motori brush DC >
La famiglia di motori brush DC di Kollmorgen offre una gamma estremamente ampia di dimensioni e modelli.
Motori washdown per l’industria alimentare >
Norme di qualità e regolamentazioni giuridiche impongono rigidi requisiti in materia di igiene per quanto riguarda le apparecchiature usate nell’industria farmaceutica, in quella cosmetica, nei settori relativi ad alimenti e bevande e a carne e…
Motori antideflagranti e per ambienti pericolosi >
Le versioni antideflagranti dei motori sono progettate per ridurre al minimo il rischio di esplosione e per contenere eventuali esplosioni interne che potrebbero verificarsi senza consentirne la propagazione nell'ambiente esterno.Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.