Salta al contenuto principale

I motori torque frameless Direct Drive di Kollmorgen offrono un’ampia scelta in termini di dimensioni, lunghezze e opzioni. Questa tipologia di motori viene solitamente impiegata in applicazioni che richiedono un’elevata resistenza e rigidità, una risposta rapida e velocità ridotte pur assicurando una precisione elevata. I motori torque frameless (formati da un rotore, uno statore e un gruppo anello-spazzola) sono progettati come parte integrante di un sistema, riducendo così il peso e lo spazio necessari. Tra le applicazioni tipiche figurano regolazioni in azimut ed elevazione, sistemi di puntamento e di tracciatura, dispositivi di mira, sistemi di sorveglianza e sistemi di puntamento aerei.

I motori PMDC di Kollmorgen offrono grandi vantaggi e prestazioni eccellenti. Grazie a un'ampia scelta di oltre 40 modelli standard, non sorprende che la serie PMDC sia impiegata nelle applicazioni e nei mercati più disparati. La progettazione dei motori PMDC ricorre all'uso di magneti permanenti anziché di bobine di campo per realizzare un motore più leggero, più compatto ed efficiente con intervalli di velocità più ampi. I motori sono dotati delle certificazioni UL e CSE.

Per informazioni sui servomotori ad alte prestazioni di Kollmorgen visitate la sezione dedicata ai servomotori DC.

Motori torque DC

Motori torque DC >

I motori di coppia DC brush ad azionamento diretto sono ideali per ridurre al minimo dimensioni, peso, consumo di potenza e tempi di risposta, massimizzando al contempo la precisione di velocità e posizionamento. Dispongono di un attuatore servo collegabile direttamente al carico azionato.

STF Washdown

Motore STF Washdown - Uso alimentare >

Questi motori CC a magnete permanente (PMDC) sono classificati SCR e aderiscono agli standard NEMA. Sono disponibili da 90 o 180 VCC, da 1/4 a 2 HP.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più