Salta al contenuto principale
 
Kollmorgen Assorted Motors

Non sai da dove iniziare?

Trova il motore giusto per il tuo progetto utilizzando il nostro strumento di selezione motori guidata.

Scopri di più

 

I motori passo passo suddividono ogni giro completo in un certo numero di passi di dimensioni analoghe. Conosciuti anche come step o stepper, questi motori brushless a due fasi a corrente continua offrono un posizionamento rapido e preciso del carico e una coppia di tenuta eccezionale in tutti questi passi incrementali. Ciascun passo equivale a 1,8°, ovvero 200 passi per giro. Quando si utilizza un azionamento a micropassi, ogni passo di 1,8° può essere suddiviso in incrementi ancora più piccoli per ottenere prestazioni di posizionamento simili ai servoazionamenti, senza la necessità di complessi dispositivi di retroazione o di un sistema di controllo a ciclo chiuso.

Una linea completa di prodotti

I motori passo passo di Kollmorgen vengono usati in applicazioni che vanno da dispositivi medici salvavita a linee di produzione ad alto rendimento ad ambienti di produzione di oli e gas esplosivi. Grazie ad un'esperienza decennale nella progettazione di motori passo-passo abbiamo sviluppato un'ampia gamma di serie di motori adatte alle esigenze degli OEM praticamente in qualsiasi settore critico a livello di motion, sia che l'applicazione richieda un buon rapporto qualità-prezzo, prestazioni di primo livello in ambienti estremi o funzionalità e caratteristiche specifiche.

Massime prestazioni

Tutti i motori passo-passo perdono coppia utilizzabile man mano che aumenta la velocità di funzionamento. Questo fenomeno è noto come "attenuazione di coppia". Kollmorgen riduce al minimo l'attenuazione di coppia grazie ad un'ottimizzazione di livello superiore del design elettromagnetico. Varie famiglie di motori passo-passo offrono inoltre una tecnologia potenziata. I motori potenziati includono un magnete di terre rare aggiunto nello statore, con aumenti di coppia fino al 25% sull'intera gamma di velocità.

La competenza senza rivali di Kollmorgen nell'ambito del motion ti consentirà di ottenere velocità più elevate mantenendo al contempo tutta la coppia che ti serve. La tua macchina potrà essere più piccola, più rapida, più efficiente a livello energetico e più economica da realizzare ed utilizzare; tutti vantaggi quantificabili rispetto alle macchine che montano motori della concorrenza.

Varianti co-progettate e prototipizzazione personalizzata

Kollmorgen offre una vastissima gamma di dimensioni, strutture, avvolgimenti ed opzioni standard con passi, alberi e connettori personalizzati, cui si aggiungono migliaia di varianti standard per un adattamento perfetto alla tua applicazione.

Possiamo inoltre collaborare con te per una progettazione condivisa di caratteristiche quali varianti di alberi e guarnizioni, avvolgimenti speciali, cavi e connettori dedicati ad una specifica applicazione, encoder integrati e molto altro. Siamo inoltre in grado di fornire soluzioni completamente personalizzate, con tempi di consegna e investimenti supplementari minimi, grazie alla nostra prototipizzazione rapida, alla produzione ottimizzata e alla presenza globale a livello di approvvigionamento.

Affidabilità e assistenza collaudate

Prodotti negli U.S.A, i nostri avanzati motori passo-passo ibridi integrano ampi cuscinetti, isolamento ad alta tensione, rotori di diametro elevato, tolleranze contenute dell’intercapedine d’aria, magneti ad alta energia e avvolgimenti che altri produttori non offrono. Queste caratteristiche di design robusto sono state sperimentate più volte nel settore e garantiscono lunga durata e affidabilità anche grazie ai due anni di garanzia offerti.

E quando ti serve assistenza tecnica, potrai sempre contare sui nostri strumenti di progettazione diretta e selezione di prodotti, sulla competenza da tecnico a tecnico e su progettazione, produzione e assistenza locale per i prodotti.

Immagine serie PMX media

Serie PMX >

La famiglia PMX di motori passo-passo ibridi offre versatilità senza eguali grazie ad un'ampia gamma di opzioni standard e personalizzabili, valore senza eguali grazie a prestazioni eccezionali a basso costo e affidabilità senza precedenti grazie all'elevata qualità costruttiva e alla notevole competenza di Kollmorgen nell'ambito del motion.

Motori passo-passo a coppia elevata POWERMAX II® M e P - Kollmorgen

Serie POWERMAX M e P >

Le serie POWERMAX II® M e P propongono motori passo-passo NEMA 23 con alloggiamento ottagonale, disponibili in configurazioni a mezzo statore, a statore singolo e a due statori. Queste unità offrono un'ampia gamma di opzioni standard e varianti co-progettate a basso costo, pur senza sacrificare scalabilità e tempi di consegna.

Motore passo-passo ibrido POWERPAC® K e N Kollmorgen

POWERPAC serie K e N >

La serie POWERPAC include robusti motori passo-passo ibridi NEMA 34 ed 42, progettati per conseguire una coppia estremamente elevata. Queste unità sono disponibili con opzioni standard e varianti co-progettate per garantire un adattamento perfetto a qualsiasi applicazione.

Motore passo-passo E e H - Kollmorgen

Serie ibrida E e H >

Con un telaio rotondo di tipo convenzionale, questi motori passo-passo ad alta efficienza e bassa perdita offrono inerzia inferiore del rotore e accelerazione superiore rispetto ad altri motori della stessa classe. Frame disponibili in dimensioni NEMA 34 e 42.
Serie CT

Serie CT >

I motori Nema 17 e 23 della serie CT integrano un'innovativa tecnologia di raffreddamento, design magnetici con coppia elevata, cuscinetti robusti e sistemi di isolamento ad alta tensione. Questi motori tollerano elevati carichi meccanici e possono essere usati con qualsiasi azionamento passo-passo.

Serie MX per ambienti pericolosi >

La serie MX è costituita da motori passo-passo antideflagranti, progettati per soddisfare i requisiti di Classe I, Divisione 1e 2, Gruppo D per aree pericolose. Sono disponibili in dimensioni dei telai NEMA 34 e 42, con coppie di tenuta minime da 1,27 a 9,82 N-m (da 180 a 1.390 oz-in).

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più