Salta al contenuto principale
Kollmorgen S300 Servoazionamento_l.png

Servoazionamento S300

I servoazionamenti brushless digitali della serie S300 sono compatti, facili da usare ed estremamente versatili. L'ingombro ridotto consente di risparmiare spazio nell'armadio elettrico, e con l'ampia gamma di opzioni di connettività la serie S300 è l'unica famiglia di azionamenti di cui avete bisogno. Questi azionamenti funzionano con i nostri eccezionali servomotori rotativi e posizionatori lineari per offrire un'unica soluzione a prestazioni elevate per un'ampia gamma di applicazioni.

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Caratteristiche

Caratteristiche

  • CE, UL, cUL, EAC
  • Funzionamento diretto da linee da 115 a 480 V CA, trifase, 50-60 Hz messe a terra
  • Corrente di uscita: da 1,5 a 10 Amp RMS/fase, continua
  • Con filtro di linea CA integrale, tutti i collegamenti di schermatura terminano direttamente sull'amplificatore
  • Possibilità di connessione in parallelo di circuiti DC-link
  • Completamente programmabili attraverso l’interfaccia RS232
  • Configurazione semplice usando l'interfaccia grafica basata su Windows
  • Tipo a 230 V adatto per quadri elettrici ad armadio da 200 mm
  • Interfaccia integrata per controller passo-passo, funzionamento master-slave e ingranaggio elettronico
  • Controller di posizione integrato dotato di memoria per 300 task di movimento intelligente, tra cui:
    • Profilo della velocità
    • Controllo di registro
    • Limitazione scosse
    • Task con connessione a margherita
    • Task assoluti e relativi
    • Trasversali di riferimento di diversi tipi
  • Motion control e Soft-PLC integrati
  • Emulazione encoder: possibilità di selezione tra incrementale (A quad B, dec./bin.) o assoluto (SSI, Gray/bin.)
  • Compatibile con una vasta gamma di retroazioni:
    • Resolver con un massimo di 36 poli
    • ComCoder
    • Encoder incrementale o sinusoidale con sensore effetto Hall
    • Encoder sinusoidale con EnDat/HIPERFACE/BISS
    • Encoder sinusoidale senza dati
    • Encoder incrementale A quad B

 

Vantaggi

  • L'ampia gamma di potenze consente di utilizzare un'unica famiglia di azionamenti per tutta la macchina
  • L'ingombro ridotto consente l'utilizzo di armadi più piccoli o il montaggio vicino al punto di utilizzo
  • Sistema a prestazioni elevate per una maggior produttività della macchina
  • L'interfaccia grafica utente facile da usare riduce di tempi di progettazione e di assistenza
  • Costi complessivi ridotti

Specifiche

Dati tecnici

  azionamento
Dati nominali Dim 303 306* 310* 341 343* 346*
Tensione di alimentazione nominale v~ 3 x 110 v-10% ... 230 v+10% 3 x 208 v-10% ... 480 v+10%
Potenza nominale installata per funzionamento S1 kva 1.2 2.4 4 1.4 3.3 5
Tensione DC-link nominale v= 145–360 560–675
Corrente di uscita nominale (valore RMS ± 3%)/Corrente di picco in uscita (max. 5 s, ± 3 %)  
con tensione di rete di 1 x 110 V A RMS 3 / 5 3 / 5 3 / 5 - - -
con tensione di rete di 1 x 230 V/240 V A RMS 3 / 9 4 / 9 4 / 9 - - -
con tensione di rete di 3 x 115 V A RMS 3.5 / 9 8 / 15 10 / 20 - - -
con tensione di rete di 3 x 230 V A RMS 3 / 9 6 / 15 10 / 20 2 / 4.5 5 / 7.5 6 / 12
con tensione di rete di 3 x 400 V A RMS - - - 1.5 / 4.5 4 / 7.5 6 / 12
con tensione di rete di 3 x 480 V A RMS - - - 1.5 / 4.5 3 / 7.5 6 / 12
Potenza continua del circuito a recupero (RBint) L 20 50 50 20 50 50
Potenza continua del circuito a recupero (rBext) max. kW 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 1.0
Potenza di picco del circuito a recupero (rBext) max. kW 0.75...3 0.75...3 0.75...3 2.1...9 2.1...9 2.1...9

Dimensioni

  303 / 306 / 310 341 / 343 / 346
Altezza 246 mm 246 mm
Larghezza 70 mm 70 mm
Profondità senza connettori 171 mm 171 mm
Profondità con connettori < 200 mm < 235 mm

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Accessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_en_2.pdf
ASCII Object Reference Collection English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ascii_s300-s700%20rev2.15a.zip
CANopen PDO Setup Objects English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PDO_Objects.pdf
CANopen Protocol Quick Reference Guide English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_S600_S700_CAN%20Protocol%20Quick%20Reference.pdf
DeviceNet and HMS Simulator Instruction English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DeviceNet%20HMS%20Simulator_2009-1-5.pdf
Part Number Scheme S300 English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_e_0.pdf
PDO setup for S300 CANopen Profile Position Mode English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profile%20Position%20Mode%20for%20S300.pdf
PROFIBUS DP Fieldbus Interface for S300 / S400 / S600 / S700 English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profibus_e_11-2022.pdf
S300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Fieldbus Interface Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srethercat_e_3.pdf
S300 / S600 / S700 2CAN Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/2can_defi.pdf
S300 / S600 / S700 DeviceNet Fieldbus Interface Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srdnet_e_1.pdf
S300 / S600 / S700 DeviceNet Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/devicenet_defi.pdf
S300 / S600 / S700 I/O Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/io_defi.pdf
S300 / S600 / S700 Profibus Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/profibus_defi.pdf
S300 / S600 / S700 SERCOS Technical Description English, French, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sercos_defi.pdf
S300 / S600 / S700 SynqNet Technical Description English, French, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/synqnet_defi.pdf
S300 / S600 EtherCAT Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ethercat_defi.pdf
S300 / S700 CAN-Bus Fieldbus Interface Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300700can_e_12-2022.pdf
S300 / S700 DriveGUI Online Help English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/drivegui_e%20rev3.14%20with%20ASCII%202.15a.zip
S300 / S700 FB-2to1 Technical Description English, French, German, Italian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb-2to1_defi.pdf
S300 / S700 Profinet Fieldbus Interface Manual EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profinet_e_11-2022.pdf
S300 / S700 sercos II Fieldbus Interface Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300700sercos_e_0.pdf
S300 ASCII Reference English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ascii_s300-s700.zip
S300 Installation Manual EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr300_e_3.pdf
S300 Interactive Tuning Guide English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Interactive%20Guide--Tuning%20the%20S300.ppt
S300 Safety Notes DE EN FR IT RU English, French, German, Italian, Russian
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_Safety-Notes_1.pdf
S300 Typenschlüssel English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_d_0.pdf
Typenschlüssel S300 English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_d.pdf
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Servostar S300 Brochure UK Inglese Share URLview

Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.

Title File Language Date Share URL
S300 2D Dimension Drawing Isometric English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300.dxf
S300 2D Dimension Drawing Front English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_front.dxf
S300 3D Model (STEP) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_3d_0.zip
S300 3D Models (.SAT & .DXF) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_3D_en-US_RevA.zip
S300 CAD Outline Drawings (.DWG & .DXF) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300_Outline_en-US_RevA.zip
S300 Outline Drawing & Dimensions (PDF) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300%20Outline.pdf
S300 Wiring Diagram (PDF) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_wiring_en-US_RevA.pdf
Title Release File Language Date Share URL
AnyDim
2.38
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AnyDim_V2.38.xlsm
CalcLookUp
5.2b
English
Share URL /sites/default/files/s400/s600/s700/s300/tools//calclk_52b.zip
DriveGUI for S300/S700
3.4.4
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveGUI3.4.4Final.zip
Firmware S300
6.32_ND0
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Firmware%20S300%20%28v6.32_ND0%29.zip
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
MacroStar Programming Software
0.980
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/macrostar_0980.zip
Motor Database S300, S700
146
German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/mdb_146.zip
PCAN Explorer Macro Programs for the S300 and S600 CANopen Communication
01/2009
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300%20and%20S600%20PCAN%20Explorer3%20Macro%20Programs.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool
3.3.2
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.3.2.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool LPT-CAN
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_CAN_LPT_216a.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool Serial Only
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_Serial_216a_1.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool USB-CAN
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PCAN_USB.zip
S300 / S700 Demo Program
7
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-04/Demokoffer.zip
S300 / S700 Firmware Upgrade Tool
3.15
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.1.5.zip
S300-S700 Upgrade_Tool (DotNet3.5 Required)
3.1.5
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-S700%20Upgrade_Tool%20%28DotNet3.5%20Required%29%20%28REV%203.1.5%29.zip
TeamViewer
12
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip
EtherCAT XML File S300/S400/S600/S700
8
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s400s600s700_8.xml
EtherCAT XML File S300/S700
41
English
Share URL /sites/default/files/s300/s700/fieldbus%20support/01-2013//s300s700_41.xml
Profibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700
A
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profibus%20Quick%20Reference.ppt
Profibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700
11/2018
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Quick%20Start%20Guide%20to%20Profibus%20DP%20S300%20S400%20S600%20S700%20revB.pdf
S300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7
2.4
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_240.zip
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File
1.11
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/gsd0045.zip
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples
2.0
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_200.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Simatic S7 SV14 Profibus Sample Projects
3.0
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/20181001_Sv14_v3c_ProfibusPackage.zip
S300 / S700 CAN Object Identifier
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/cob_s300_s700.xls
S300 / S700 CANopen EDS File
13
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_CANopen_EDS_File_Rev13.zip
S300 / S700 DeviceNet EDS File
1.005
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_DeviceNet_EDS_Rev3.zip
S300 / S700 EtherCAT XML File
51
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen_S300_S700_r51.xml
S300 PROFIBUS Common FB10 File
1.01
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_PROFIBUS_common_FB10_File_Rev1.01.zip
S300 PROFIBUS common GSD File
1.01
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_PROFIBUS_common_GSD_File_Rev1.01.zip
S300 PROFINET Firmware 3ndu630
6.30
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300%20Firmware%203ndu630%20Rev%206.30.zip
S300 Sample Project Sv14_AW2 for Simatic S7 and Profibus Interface
English, German
Share URL
S300/S700 PROFINET GSDML
2.31
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.31-Kollmorgen-092F-S300_S700-20200402.zip

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
S300 EU Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_s300_e_1.pdf
S300 EU RoHS Declaration English
Share URL /sites/default/files/2025-01/S300_RoHS10W_Declaration.pdf
S300 IFO Test Report for STO English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Pruefbericht_STO_BG_S300.pdf
S300 UKCA Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DoC_UKCA_S300.pdf
S300_Certificate of compliance_ELS_UL_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-07/S300_certificate_ELS_UL_Eng.pdf
Sercos Packaging Profile Certificate S300 English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sercos_cert_s300.pdf

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più