Cos'è Kollmorgen Motioneering?
Quando selezioni un servomotore, dovresti farti queste domande.
- Come faccio a scegliere le applicazioni per motori lineari?
- Il mio margine di selezione è sicuro e affidabile?
- Come faccio a scegliere un motore secondo il movimento della curva S?
- Come faccio a selezionare un servosistema quando la velocità dell'apparecchiatura è aumentata del 30%?
Il nostro software di selezione di servomotori può aiutarti a scegliere il prodotto che soddisfa appieno le tue esigenze. Grazie alla nostra vasta libreria di prodotti, al funzionamento intelligente automatico e all'analisi completa dei dati, la selezione è più facile ed efficiente; il salvataggio e la stampa dei report con un pulsante e il download dei modelli 3D non sono mai stati così comodi e rapidi.

Progetti meccanici
- Barra filettata, cremagliera e nastro trasportatore
- Due rulli premuti uno contro l'altro, puleggia
- Rotativo, lineare
- Cilindro elettrico
- Immissione dati diretta

Definizioni del progetto
- Contrassegno dei componenti del sistema in base al colore
- Valutazione delle specifiche dei componenti del sistema
- Salvataggio, stampa o creazione di una relazione sull'applicazione in pdf
Funzionalità di Motioneering online
- Calcolatore dell'inerzia: calcola l'inerzia delle forme irregolari mediante metodi additivi o sottrattivi
- Curva del motion personalizzata: aggiunge un'intera sezione o copia una sezione ripetuta più facilmente e crea un modello di curva a S.
- Fattori ambientali: considera la temperatura ambientale
- Classifica il progetto secondo le unità di progetto: puoi configurare le unità singolarmente o usare un'unità globale per l'impostazione
- Ampia gamma di tensioni: gamma di tensioni 24Vcc-108Vcc, 120Vca-480Vca