Motore STF Washdown - Uso alimentare
Questi motori CC a magnete permanente (PMDC) sono classificati SCR e aderiscono agli standard NEMA. Sono disponibili da 90 o 180 VCC, da 1/4 a 2 HP.
Caratteristiche
Lavabile, classificazione SCR, norme NEMA
- NEMA C frontale con base rimovibile - tranne i motori da 1 e 1,5 CV che hanno le basi saldate
- Isolamento classe H
- Certificazione UL (UL 1004, fascicolo E61960)
- Conforme a definizione di impermeabile secondo NEMA MG1-1.26.5 e IP65
- Il Bakery Industry Sanitation Standards Committee (BISSC) ha rilasciato la certificazione per lo Standard 29 BISSC (autorizzazione n. 301)
- 1750 giri/m
Specifiche
Prestazioni STF
| 90 V | |||
|---|---|---|---|
| STF3624-4976-61-56BC | STF3640-4977-61-56BC | STF3758-5150-61-56BC | |
| HP | 1/4 | 1/2 | 3/4 |
| Codice prodotto | FGS2419 | FGS2420 | FGS2757 |
| NEMA | 56C | ||
| Involucro | TENV | ||
| Corrente continua (A) | 2,9 | 5,1 | 7,3 |
| Coppia continua (lb-in) | 9 | 18 | 27 |
| Corrente di picco (A) | 54 | 67 | 126 |
| Coppia costante (lb-in/A) | 3,89 | 4,05 | 4,05 |
| Resistenza | 2,51 | 0,95 | 0,72 |
| Inerzia (lb-in) | 4,0 | 6,3 | 8,7 |
| Induttanza (mH) | 9,61 | 4,38 | 3,5 |
| Sostituzione spazzole (ordinarne 2 per motore) | YP00572 | ||
| 180 V | ||||
|---|---|---|---|---|
| STF3648-5268-61-56BC | STF5332-37 48-61-56BC-CU | STF5356-37 49-61-45BC-CU | STF5372-3750-61-82BC-CU | |
| HP | 1/2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Codice prodotto | FGS2738 | FGS2389 | FGS2390 | FGS2342 |
| NEMA | 56C | 56C* | 145TC* | 145TC/182 |
| Involucro | TENV | |||
| Corrente continua (A) | 2,4 | 4,6 | 7,1 | 9,3 |
| Coppia continua (lb-in) | 18 | 36 | 54 | 72 |
| Corrente di picco (A) | 37 | 36 | 70 | 93 |
| Coppia costante (lb-in/A) | 8,3 | 8 | 7,9 | 7,9 |
| Resistanza | 3,59 | 2,4 | 1,11 | 0,77 |
| Inerzia (lb-in) | 6,4 | 22,4 | 29,8 | 39,3 |
| Induttanza (mH) | 19,6 | 32 | 11,2 | 6,8 |
| Sostituzione spazzole (ordinarne 2 per motore) | YP00571 | YP00574 | YP00574 | YP00574 |
* Base saldata in acciaio stampato, non rimovibile
Configurazione e dimensioni (pollici) STF

| STF3624-4976-61-56BC | STF3640-4977-61-56BC | STF3648-5268-61-56BC | |
|---|---|---|---|
| Configurazione | 1 | ||
| Lunghezza | 11,2 | 12,2 | 11,8 |
| Peso (lbs) | 22 | 26 | 27 |

| STF3758-5150-61-56BC | |
|---|---|
| Configurazione | 2 |
| Lunghezza | 15,2 |
| Peso (lbs) | 41 |

| STF5332-37 48-61-56BC-CU | |
|---|---|
| Configurazione | 3 |
| Lunghezza | 13,3 |
| Peso (lbs) | 41 |

| STF5356-37 49-61-45BC-CU | |
|---|---|
| Configurazione | 4 |
| Lunghezza | 16,3 |
| Peso (lbs) | 65 |

| STF5372-3750-61-82BC-CU | |
|---|---|
| Configurazione | 5 |
| Lunghezza | 18,3 |
| Peso (lbs) | 84 |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Permanent Magnet DC Motor Catalog | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 954248 W-10X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954248_W-10X_P2.zip |
| 954249 W-20X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954249_W-20X_P2.zip |
| 954250 W-40X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954250_W-40X_P2.zip |
| 954251 W-60X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954251_W-60X_P2.zip |
| 954954 W-80X P3.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954954_W-80X_P3.zip |
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.