Salta al contenuto principale
Kollmorgen NDC Flex

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni. Che si tratti di affrontare una sfida logistica specifica o di ottimizzare le operazioni, NDC Flex è progettato per rispondere al meglio a ogni esigenza.

Global
Prodotto disponibile su scala globale

Caratteristiche

  • Adattamento all’ambiente
    • Attracco dinamico.
    • Evitamento ostacoli.
  • Navigazione basata sull’ambiente esistente
    • Rilievo semplificato tramite SLAM.
    • Non sono necessari punti di riferimento artificiali.
    • Gestione di ambienti dinamici.
  • Messa in servizio semplificata con Cirrus
    • Chiunque può modificare il layout per consentire un'automazione facile e veloce, mentre voi, in qualità di fornitori, mantenete il controllo.
    • I tecnici dell'assistenza possono partecipare alla fase di messa in servizio.
    • È possibile utilizzare la posizione del veicolo per aggiornare stazioni e percorsi nel layout.

Attracco dinamico: i veicoli possono adattare dinamicamente i loro percorsi durante “l’ultimo miglio” del tragitto. I veicoli si adattano alla posizione reale del carico, garantendo la massima efficienza del sistema.

Evitamento ostacoli: garantisce un funzionamento continuo, consentendo ai veicoli di aggirare oggetti imprevisti e proseguire senza interruzioni lungo il percorso assegnato. Navigazione naturale: la nostra formazione completa, le best practice consolidate, la soluzione di localizzazione e mappatura simultanea (SLAM) e una configurazione ottimizzata garantiscono prestazioni elevate e costanti nel tempo.

Messa in servizio rapida: Cirrus è una soluzione cloud-based che consente una collaborazione efficiente tra i dipendenti presenti in ufficio e quelli che lavorano da remoto. Cirrus semplifica la regolazione e la verifica dei layout durante la messa in servizio, riducendo significativamente i tempi di configurazione e accelerando l’implementazione operativa.

 

Scopri di più su NDC Flex

Efficienza del magazzino con NDC Flex

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
AC7 Datasheet Inglese Share URLview
Cirrus Datasheet Inglese Share URLview
CVC700 Vehicle Controller Brochure Inglese Share URLview
CVC700HW Datasheet Inglese Share URLview
CVC700SW Datasheet Inglese Share URLview
DC7 Datasheet Inglese Share URLview
Kollmorgen AGV - Timeline Inglese Share URLview
LS2000 Datasheet Inglese Share URLview
LS2000 Navigation Sensor Brochure Inglese Share URLview
MCD8 and MCD8 HS Datasheet Inglese Share URLview
NDC 8 Visualizer Datasheet Inglese Share URLview
NDC Flex Datasheet Inglese Share URLview
NDC Layout Assistant Datasheet Inglese Share URLview
OPT X2 Pro 7 Datasheet Inglese Share URLview
System Manager NG Datasheet Inglese Share URLview
The Kollmorgen NDC Partner Program Inglese Share URLview
U-Zone Datasheet Inglese Share URLview
Vehicle Automation Brochure Inglese Share URLview

Logistica della produzione automobilistica

La produzione automobilistica richiede la massima precisione. Gli AGV assicurano un flusso continuo dei materiali, riducono i tempi di fermo e migliorano l'efficienza, supportando la produzione just-in-time e incrementando la precisione e le prestazioni complessive.
Scopri di più

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più