Configurazione e download modelli 2D/3D
Con i nostri modelli CAD 3D completamente configurabili puoi scegliere la soluzione di motion giusta e integrarla correttamente nel tuo progetto. Oltre 50.000 prodotti da cercare, configurare e visualizzare su richiesta, e la possibilità di configurare un account per scaricare modelli 3D in formato CAD per l'integrazione diretta nel progetto in corso.
Con noi l'ingegneria di precisione è più semplice. Esplora ora i modelli 3D.
Nota sul browser: per risultati migliori consigliamo di usare Chrome, Firefox o IE11. Al momento i modelli 2D non si caricano in IE10 o versioni precedenti.
AKD® PDMM
AKD PDMM® combina un servoasse AKD e il controller master PCMM EtherCAT che supporta fino a oltre 31 ulteriori assi AKD.
- Capacità completa di automazione KAS grazie al linguaggio di programmazione standard Soft PLC IEC61131-3
- Controllo integrato per molteplici servoassi, I/O completa e interfaccia HMI
Azionamento passo-passo P8000
Nuovi azionamenti più compatti offrono maggiori fluidità di movimento, precisione e densità di coppia per applicazioni punto-punto a carico fisso e a bassa velocità
Visualizza modelli »Cartridge DDR®
Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore senza carter con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.
Visualizza modelli »Frameless serie TBM
La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.
Visualizza modelli »Motori housed D e DH
Kollmorgen offre motori rotativi housed ad azionamento diretto (DDR), servomotori ad alta precisione dalle prestazioni elevate e a “manutenzione zero”.
Visualizza modelli »Motori lineari ad azionamento diretto
Un motore lineare ad azionamento diretto (DDL) è di fatto un motore rotativo disposto in piano ed accoppiato direttamente al carico azionato, eliminando l'esigenza di viti a sfere/madreviti, cremagliere, cinghie/pulegge e riduttori.
Visualizza modelli »Motori Passo Passo Serie MX per impeghi pericolosi
La serie MX è costituita da motori passo-passo antideflagranti, progettati per soddisfare i requisiti di Classe I, Divisione 1, Gruppo D per aree pericolose.Sono disponibili nelle dimensioni del telaio NEMA 34 e 42 che forniscono coppie minime di tenuta da 1,27 a 9,82 N-m (da 180 a 1.390 oz-in).
Visualizza modelli »PCMM Motion Controller
Da intere linee di produzione a macchine da tavolo piccole e automatiche, gli OEM necessitano di una piattaforma di controllo scalabile che soddisfi un'ampia gamma di requisiti. I controller PCMM sono programmati usando l’ambiente di sviluppo integrato (IDE) di Kollmorgen Automation Suite (KAS) e garantiscono una compatibilità plug-and-play con la vasta gamma di soluzioni Kollmorgen per il motion control. Kollmorgen Automation Suite vi aiuterà a ridurre i tempi di sviluppo grazie all’intuitiva interfaccia di programmazione, ai blocchi di funzioni integrati e alla simulazione con un solo clic.
Visualizza modelli »POWERPAC® serie K e N
La serie POWERPAC include robusti motori passo-passo ibridi NEMA 34 ed 42, progettati per conseguire una coppia estremamente elevata. Queste unità sono disponibili con opzioni standard e varianti co-progettate per garantire un adattamento perfetto a qualsiasi applicazione.
Visualizza modelli »Serie AKMH in acciaio inossidabile
La serie AKMH è realizzata per sopportare i più rigorosi regimi di lavaggio. Grazie alla combinazione della struttura IP69K e dei materiali resistenti alla corrosione dei servomotori AKMH, questo prodotto durerà per l’intera vita della macchina.
Visualizza modelli »Serie CT
I motori Nema 17 e 23 della serie CT integrano un'innovativa tecnologia di raffreddamento, design magnetici con coppia elevata, cuscinetti robusti e sistemi di isolamento ad alta tensione. Questi motori tollerano elevati carichi meccanici e possono essere usati con qualsiasi azionamento passo-passo.
Visualizza modelli »Serie frameless TBM2G
Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.
Visualizza modelli »Serie ibride E e H
Con un telaio rotondo di tipo convenzionale, questi motori passo-passo ad alta efficienza e bassa perdita offrono inerzia inferiore del rotore e accelerazione superiore rispetto ad altri motori della stessa classe. Sono disponibili in dimensioni dei telai NEMA 23, 34 e 42.
Visualizza modelli »Serie KBM senza carter
La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.
Visualizza modelli »Serie PMX
La famiglia PMX di motori passo-passo ibridi offre versatilità senza eguali grazie ad un'ampia gamma di opzioni standard e personalizzabili, valore senza eguali grazie a prestazioni eccezionali a basso costo e affidabilità senza precedenti grazie all'elevata qualità costruttiva e alla notevole competenza di Kollmorgen nell'ambito del motion.
Visualizza modelli »Serie POWERMAX M e P
Le serie POWERMAX II® M e P propongono motori passo-passo NEMA 23 con alloggiamento ottagonale, disponibili in configurazioni a mezzo statore, a statore singolo e a due statori. Queste unità offrono un'ampia gamma di opzioni standard e varianti co-progettate a basso costo, pur senza sacrificare scalabilità e tempi di consegna.
Visualizza modelli »Servoamplificatore decentralizzato AKD-N
Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.
- Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
- Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
- Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
Servoazionamento AKD2G
Nata dalla ricca tradizione AKD, AKD2G è la più recente tecnologia per servoazionamenti, che aggiunge:
- Tecnologia a doppio asse per ingombro ulteriormente ridotto
- Opzioni sulla sicurezza funzionale: integrate tramite SafeMotion Monitor (comprendente FSoE)
- Display grafico a colori
- Ottimizzato per retroazione e alimentazione a cavo singolo
Servoazionamento AKD®
La serie AKD® lavora con ottime prestazioni, supporta la più grande base installata dai clienti ed offre:
- Loop di controllo del motion leader nel settore
- Assistenza completa per retroazione del motore e bus di campo dell’azionamento, comprendente EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT, ecc.
- Compatibilità plug and play con i motori Kollmorgen
- WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l’utilizzabilità
Servomotore AKM e AKM2G a bassa tensione
I servomotori AKM e AKM2G a bassa tensione sono progettati per le applicazioni dinamiche più impegnative, ad alte prestazioni, che richiedono un’alimentazione bus a 24-96 V CC.
Visualizza modelli »Servomotore AKM2G
AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.
Visualizza modelli »Servomotori AKMA
Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate. Visualizza modelli »Servomotori serie AKM™
I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.
Visualizza modelli »