Back to top

Les presses plieuses et les machines à emboutir modernes sont des appareils très sophistiqués. Elles rencontrent du succès sur le marché du formage des matériaux en donnant aux fabricants la possibilité de créer des formes précises, souvent complexes, tout en répondant aux exigences de productivité et d'efficacité d'un environnement de fabrication moderne.

La prochaine génération de machines électriques et de conversions hydrauliques peut atteindre une vitesse accrue et une optimisation de la course grâce à l'utilisation des servosystèmes de Kollmorgen à haute puissance, à couple élevé et à faible consommation d'énergie.

Optimisez la conception et l'encombrement de la butée arrière

Une machine compacte et efficace est une meilleure machine. Nous proposons une gamme exceptionnellement large de moteurs haute précision, avec des options standard et personnalisées pour répondre à toutes les exigences en matière de butée arrière dans un encombrement réduit tout en conservant la plus grande amplitude de mouvement.

Nos servosystèmes offrent le nec plus ultra en matière de commande, avec des conceptions rotatives et linéaires, ainsi que des moteurs à accouplement direct qui sont directement couplés à la charge pour une précision extrême. Et nos conceptions améliorées de moteurs pas à pas fournissent un positionnement proche d'un asservissement sans avoir besoin d'appareils de rétroaction.

Discuter avec un expert du mouvement

Augmentez le débit

Un réglage plus rapide et plus précis de la butée arrière est la clé d'un travail de meilleure qualité réalisé plus rapidement. Pour les machines qui utilisent une commande manuelle de la butée arrière, Kollmorgen fournit les solutions de mouvement et l'expertise pour automatiser la butée arrière dans le même format de machine.

Pour les butées arrière complexes multi-axes, nous permettons une intégration transparente avec les contrôleurs standard de l'industrie ainsi qu'avec les contrôleurs personnalisés. Notre système de mouvement 2G réduit de 20 % l'espace et l'encombrement nécessaires, sans aucun effet sur les performances.

En savoir plus sur le système de mouvement 2G

Augmentez l'accélération du coulisseau avec une meilleure répétabilité des angles

Que votre machine utilise un mouvement unidirectionnel ou multi-directionnel, Kollmorgen peut vous aider à augmenter la vitesse de débit, l'efficacité énergétique et la répétabilité des angles de courbure. Nos moteurs à couple élevé et à forte puissance fournissent une accélération efficace et contrôlée pour créer des courbures rapides et fiables. Une haute densité de puissance permet de concevoir des machines plus compactes sans compromis sur les performances. Nous proposons une large gamme de servomoteurs frameless et traditionnels pour répondre à toutes les exigences de conception.

Comptez sur un support de confiance

Nous pensons que votre système de mouvement doit être conçu pour s'adapter à votre machine, et non l'inverse. Que vous mettiez à niveau les capacités de votre machine existante ou que vous vous lanciez dans une toute nouvelle conception, nos experts en co-conception vous aideront à obtenir des performances de mouvement plus élevées pour votre application unique.

Explorez nos outils de conception

Les meilleurs produits pour le freinage et l'emboutissage

Système 2G

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.

En savoir plus >>

Frameless Série KBM

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standard et de modifications rentables garantit une intégration parfaite.

En savoir plus >>
Moteurs linéaires et rotatifs à accouplement direct

Moteurs linéaires et rotatifs à accouplement direct

Kollmorgen a été la première entreprise à développer la technologie d'accouplement direct. Aujourd'hui, nos moteurs à accouplement direct Direct Drive Rotary (DDR) et Direct Drive Linear (DDL) vous offrent les meilleures performances du marché, aucune maintenance, un assemblage mécanique propre, une précision améliorée, un rendement plus élevé, une plus grande fiabilité ainsi qu'un fonctionnement fluide et silencieux.

En savoir plus >>
Pas à pas

Moteurs pas à pas

Nos moteurs pas à pas hautes performances, sans balais et sans maintenance fournissent une commande du mouvement précise et extrêmement économique.

En savoir plus >>

Ressources vidéo

Mise en route

Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-conception collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée répondant à vos besoins de mouvement.

Discuter avec un expert du mouvement

Depuis plus de 100 ans, Kollmorgen crée des solutions innovantes qui concrétisent de grandes idées, rendent le monde plus sûr et améliorent des vies. Nos antécédents en matière de fiabilité sont incomparables, et nos solutions sont soutenues par des centres d'excellence techniques et un service client dans toutes les grandes régions du monde.

Découvrez la présence mondiale de Kollmorgen | Découvrez la différence Kollmorgen