Salta al contenuto principale

Le presse piegatrici e le macchine per stampaggio offrono ai costruttori la possibilità di creare forme precise, spesso complesse, mantenendo i livelli di produttività e i requisiti di efficienza. I servosistemi ad alta efficienza, con potenza e coppia elevata, di Kollmorgen incrementano la velocità e ottimizzano la corsa nelle macchine elettriche e nei convertitori idraulici di prossima generazione.

Opzioni personalizzate, controllo senza limiti

Una macchina compatta ed efficiente è una macchina migliore. Offriamo una gamma eccezionalmente ampia di motori ad alta precisione con opzioni standard e personalizzate per adattarsi a tutti i requisiti con ingrombri minimi, pur garantendo il massimo livello di motion.

I nostri servosistemi garantiscono il massimo in termini di controllo, con opzioni rotative e lineari, oltre a motori ad azionamento diretto che si accoppiano direttamente al carico per la massima precisione. E i nostri motori passo-passo migliorati assicurano prestazioni di posizionamento simili a quelle dei servomotori, senza la necessità di dispositivi di retroazione. Vuoi saperne di più?

Ottimizza designe e ingombro dei registri posteriori

Una regolazione più rapida e precisa dei registri posteriori è essenziale per una maggior rapidità e qualità. Che si stia cercando di passare da un processo manuale ad uno automatizzato o che si disponga di registri multiasse complessi, garantiamo un'integrazione senza problemi con controller standard e personalizzati.

Scopri come il nostro sistema di motion 2G riduce i requisiti di spazio e gli ingombri del 20% senza ripercussioni sulle prestazioni.

Migliora le prestazioni senza riprogettare la macchina

Con l'ingresso di nuove tecnologe nel settore della formatura del metallo, i tecnici devono trovare nuovi modi per migliorare le prestazioni e prolungare le durate. Può essere particolarmente difficile per i team di progettazione snella che dispongono di risorse limitate. Che si modifichi una macchina o la si riprogetti ex novo, le prestazioni dipendono dalla scelta dei componenti giusti. Questo white papere ti accompagnerà attraverso tutte le opzioni e ti illustreranno come interagiscono per migliorare le prestazioni senza riprogettare da capo.

Conta su un'assistenza affidabile

Che si tratti di una modifica di una pressa piegatrice o di una macchina da stampaggio oppure di una progettazione ex novo, il tuo sistema di motion deve essere progettato per adattarsi alla tua macchina, non il contrario. Scopri come i tool di progettazione di Kollmorgen possono semplificare questo processo.

Prodotti top per macchine da stampaggio e presse piegatrici

Passo-passo

Motori passo passo >

I nostri motori passo passo brushless ad alte prestazioni e senza manutenzione consentono un controllo del movimento preciso ed estremamente economico.
CDDR_DDL Medio

Motori lineari e rotativi ad azionamento diretto >

Kollmorgen è stata pioniera nello sviluppo della tecnologia ad azionamento diretto e oggi offre la più ampia gamma di motori ad azionamento diretto del settore.
Motori frameless Kollmorgen

Motori Frameless >

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

2G Motion System

2G Motion System >

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.

Altre Risorse

Applicazioni di Material Forming

Applicazioni di Material Forming >

Qualità, ripetibilità e produttività definiscono i processi avanzati nel Material Forming. Questi requisiti impongono una richiesta chiara alle prestazioni dei sistemi di motion che guidano il taglio, la piegatura, la tracciatura e le altre macchine…