Skip to main content

Abkantpressen und Stanzmaschinen bieten Anwendern die Möglichkeit, präzise, oft komplexe Formen herzustellen und dabei mit den Anforderungen an Produktivität und Effizienz Schritt zu halten. Kollmorgens energieeffiziente Servosysteme mit hoher Leistung und hohem Drehmoment können die Geschwindigkeit und die Huboptimierung in elektrischen Maschinen und hydraulischen Umbauten der nächsten Generation erhöhen.

Kundenspezifische Optionen, ultimative Kontrolle

Eine kompakte, effiziente Maschine ist eine bessere Maschine. Wir bieten eine außergewöhnlich breite Palette an hochpräzisen Motoren mit Standard- und kundenspezifischen Optionen, um jede Anforderung auf kompaktestem Bauraum zu erfüllen und gleichzeitig den größten Bewegungsbereich zu erhalten.

Unsere Servosysteme bieten ultimative Kontrolle mit rotatorischen und linearen Ausführungen sowie Direktantriebsmotoren, die direkt an die Last gekoppelt sind und somit höchste Präzision gewährleisten. Und unsere verbesserten Schrittmotor-Typen bieten eine servoähnliche Positioniergenauigkeit ohne die Notwendigkeit von Rückführsystemen. Möchten Sie mehr erfahren?

Optimieren Sie Design und Bauform von Hinteranschlägen

Eine schnellere und präzisere Einstellung des Hinteranschlags ist der Schlüssel zu einer schnelleren und qualitativ hochwertigeren Arbeit. Ganz gleich, ob Sie von einem manuellen zu einem automatisierten Prozess der Hinteranschlageinstellung übergehen möchten oder ob Sie komplexe, mehrachsige Hinteranschlagsysteme haben, wir ermöglichen eine nahtlose Integration mit branchenüblichen sowie kundenspezifischen Steuerungen.

Erfahren Sie, wie unser 2G Motion System den Platzbedarf und die Grundfläche um 20 % reduziert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Verbessern Sie die Leistung, ohne Ihre Maschine neu zu konstruieren

Mit dem Einzug neuer Technologien in den Markt der Metallumformung müssen die Ingenieure neue Wege finden, um die Leistung zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern. Dies kann besonders für schlanke Ingenieurteams mit begrenzten Ressourcen eine Herausforderung sein. Egal, ob Sie eine Maschine aufrüsten oder komplett neu konstruieren, die Leistung hängt von der Auswahl der richtigen Komponenten ab. Dieses Whitepaper führt Sie durch alle Optionen und deren Zusammenspiel, so dass Sie die Leistung ohne eine komplette Neukonstruktion verbessern können.

Zählen Sie auf verlässliche Unterstützung

Ganz gleich, ob Sie Ihre bestehende Stanzmaschine oder Abkantpresse aufrüsten oder ein völlig neues Design in Angriff nehmen, Ihr Antriebssystem sollte auf Ihre Maschine abgestimmt sein, nicht umgekehrt. Erfahren Sie, wie die Design-Tools von Kollmorgen diesen Prozess für Sie vereinfachen können.

Spitzenprodukte für Stanzmaschinen und Abkantpressen

Schrittmotor

Schrittmotoren >

Unsere wartungsfreien, bürstenlosen Hochleistungs-Schrittmotoren bieten eine präzise und äußerst kostengünstige Bewegungssteuerung.
CDDR_DDL Medium

Motoren mit linearen und rotatorischen Direktantrieben >

Kollmorgen hat bei der Entwicklung von Direktantriebstechnologie Pionierarbeit geleistet und bietet heute das branchenweit breitgefächertste Angebot an Direktantriebsmotoren.
Gehäuselose Motoren von Kollmorgen

Gehäuselose Motoren >

Entdecken Sie die gehäuselose Motorenreihe von Kollmorgen, die für eine einfache Integration in Ihre Anwendung entwickelt wurde und Ihnen mehr Leistung und Effizienz sowie zuverlässige Antriebslösungen bietet.
Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

2G Motion System

2G Motion System >

Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.

Related Resources

Material Forming Applikationen

Material Forming Applikationen >

Fortschrittliche Material-Forming-Verfahren werden durch Qualität, Wiederholbarkeit und Durchsatz definiert. Diese Voraussetzungen stellen einzigartige Anforderungen an die Leistung der Bewegungssysteme, die Schneide-, Biege-, Brems- und andere…