Passer au contenu principal
Kollmorgen

Travaillons ensemble à votre réussite.

Kollmorgen fournit les servomoteurs, les moteurs pas-à-pas, les variateurs, les plateformes d'automatisation ou encore les systèmes de commande pour véhicules autoguidés (AGV) les plus performants au monde. Nous travaillons de concert avec vous pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux et nous appuyons sur notre présence mondiale pour mettre vos projets sur le marché en toute confiance.

Concevez l'exceptionnel avec Kollmorgen, votre partenaire de précision, puissance et fiabilité.

Servomoteurs AKM2G Kollmorgen
Produits phares

Les meilleures solutions de mouvement du secteur

Robotic arm diagram w/ TBM2G

Moteurs sans châssis TBM2G

La première gamme de moteurs entièrement prêts à l'emploi pour la robotique. Fruit de nombreuses années de recherche et développement (R&D) axées sur la robotique, les moteurs TBM2G permettent de créer des robots plus petits, plus légers et plus rapides, réduisant ainsi le délai entre le prototypage et la production.

Des performances exceptionnelles. Aucune personnalisation requise. Prêts à l'emploi pour la robotique.

En savoir plus

 
Kollmorgen Assorted Motors

Vous ne savez pas par où commencer ?

Trouvez le moteur adapté à vos besoins à l'aide de notre outil autoguidé de sélection de moteurs.

En savoir plus

 
Ressources

Assistance et formation Kollmorgen

Kollmorgen propose des formations, des renseignements sur les produits et une assistance technique en ligne sous diverses formes : webinaires, manuels d'utilisation, dernières versions des logiciels et micrologiciels, bibliothèque en ligne d'articles d'assistance, etc.

Les dernières nouveautés de Kollmorgen

Équipements de pointe pour le traitement de l'acier inoxydable, utilisés dans les sites de production pharmaceutique ou biopharmaceutique
Servomoteurs destinés aux applications de lyophilisation en zones à risque
Découvrez pourquoi les systèmes d'asservissement antidéflagrants sont essentiels pour le contrôle sûr de la porte des lyophilisateurs dans les environnements de production pharmaceutique de…

En savoir plus

Équipement de soudage pour batteries au lithium
La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium
La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur…

En savoir plus

Logistique de la construction automobile
Logistique de la construction automobile
La construction automobile exige de la précision. Les AGV garantissent un flux de matériaux fiable, réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité. Ils favorisent la production «…

En savoir plus

Satellite spatial
Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions
Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs…

En savoir plus

Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial
Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes
La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la…

En savoir plus

Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés
Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés
Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.

En savoir plus

Application de bras robotisé
Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération
RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.

En savoir plus

Installation dans un emplacement dangereux
Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL
Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.

En savoir plus

Kollmorgen HV Essentials
Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension
Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications…

En savoir plus