Skip to main content
Hochentwickelte Edelstahlverarbeitungsanlagen für den Einsatz in pharmazeutischen und biopharmazeutischen Produktionsumgebungen

Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche in Gefriertrocknungsanlagen >

Erfahren Sie, warum explosionsgeschützte Servoantriebe für die sichere Steuerung der Gefriertrocknerluke in pharmazeutischen Bereichen der Gefahrenzone 2 für gefährliche Gase und der Gefahrenzone 22 für Staub von entscheidender Bedeutung sind.
Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien >

Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
Roboterarm-Anwendung

Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation >

RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.

Wie Cosmopack von Spezialverpackungen zu flexiblen Verpackungslösungen wechselte >

Erfahren Sie, wie Cosmopack die Integration automatisierter Verpackungslinien durch eine dezentrale Bewegungsarchitektur optimiert hat, um flexiblere Verpackungslösungen zu ermöglichen.
Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen.

Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen >

Die AKME-Servomotorenreihe mit ATEX-Zertifizierung ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungs-FTF für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemieindustrie sowie in Lackier-, Polier- und Spezialanlagen.
Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe >

HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
Hochspannungsdirektantriebe mit Linearmotoren setzen neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Werkzeugmaschinen

Hochspannungsdirektantriebe mit Linearmotoren setzen neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Werkzeugmaschinen >

IC Ironcore DDL-Linearmotoren und AKD-Servoantriebe sorgten für eine um 65 % höhere Positioniergenauigkeit und eine um 15 % höhere Produktivität der Doppelseiten-Planschleifmaschine.
Lineare Direktantriebstechnologie ermöglicht die Massenproduktion von Solarzellen aus Kalzium-Titanerz

Lineare Direktantriebstechnologie ermöglicht die Massenproduktion von Solarzellen aus Kalzium-Titanerz >

Erfahren Sie, wie ein großer Solarzellenhersteller seine Produktivität und Qualität durch den Einsatz von leistungsstarken, rastmomentfreien IL Ironless DDL-Direktantriebsmotoren erheblich gesteigert hat.