Skip to main content

Search Articles

Mensagem de Erro F15Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações  S300/S700 Ações  S400/S600 F15 I²t valor máximo excedido A mecânica é muito rígida Verifique o sistema mecânico, use um drive / motor maior… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F16Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F16  Fases RST - 1, 2 ou 3 fases da fonte de alimentação ausente Drive configurado para trifásico porém utiliza alimentação monofásica.… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F14Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações  S300/S700 Ações S400/S600 F14  Estágio de saída  Curto-circuito no cabo do motor Substitua o cabo do motor Substitua o cabo do motor… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F13Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F13 S300/S700: Temperatura ambiente S400/S600: Temperatura interna Temperatura ambiente muito alta Use um dispositivo de… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F12Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F12  Fase do motor A malha do cabo do motor está mal conectada ou ausente Verifique as conexões da malha Verifique as conexões da… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F11 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F11  Cabo do freio do motor quebrado Curto-circuito, curto ao terra Substitua o cabo Substitua o cabo Cabo do motor sem fios de freio Conecte o cabo correto Conecte… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F10Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F10  S300: cabo quebrado no  X5 Conector / cabo com problema Conector / cabo com problema - A supervisão no escravo… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F08 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F08 Excesso de velocidade Velocidade acima do limite permitido Verifique VOSPD (limite de velocidade) e aumente, se necessário. Verifique VOSPD (limite de… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F09Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F09  EEPROM Checksum Error Driver desligado durante o processo de armazenamento Insira novamente os parâmetros e salve-os Insira… Portuguese, Brazil