Goldline® Serie S Tauchfähige Servomotoren
Diese bürstenlosen Servomotoren verfügen über eine Druckausgleichstechnologie, die einen Unterwasserbetrieb bis zu einer Tiefe von 6.000 m ermöglicht und gleichzeitig extremen Umgebungsbedingungen standhält. Sie sind mit Gehäusen aus Edelstahl oder Aluminium-Nickel-Bronze oder einem eloxierten Aluminiumgehäuse ausgestattet, um das Gesamtgewicht zu verringern. Alle Wellen bestehen aus Edelstahl und sind mit einer außenliegenden O-Ring-Dichtung abgedichtet. Die S-Serie ist für eine kostengünstige Serienproduktion vollständig ausgestattet.
Merkmale
- Gehäuse aus Edelstahl oder Aluminium-Nickel-Bronze oder eloxiertes Aluminiumgehäuse, um das Gesamtgewicht zu verringern
- Edelstahlwelle mit einer außenliegenden Dichtung
- NEMA-Halterungen
- Resolver-Rückführung
- SEACON-Anschlüsse
- Druckausgleich: 10.000 psi
- Freie Anschlussleitungen
- Hält starken Stößen und extremen Umgebungsbedingungen stand
Spezifikationen
| Baugröße | S-10x | S-20x | S-40x | S-60x | S-80x |
|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 |
| Wicklungen | A,B | A,B | A,B | A,B | A,B |
| Max. BUS (VDC) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Max. Stillstandsmoment Nm (lb-in) |
4,45 (39,4) | 13,02 (115,2) | 37,16 (328,9) | 89,52 (792,3) | 217,01 (1921) |
| Max. Tp Nm (lb-in) |
6,35 (56,2) | 20,48 (181,3) | 49,50 (438,1) | 131,83 (1167) | 322,80 (2857) |
| Max. mechanische Drehzahl N | 5500 | 2800 | 2350 | 2950 | 2000 |
| Max. Nennleistung bei max. BUS kW (Hp) |
2,05 (3) | 2,16 (3) | 7,31 (10) | 16,86 (23) | 20,89 (28) |
| Druckausgleich psi (Tiefe, m) |
10.000 (ca. 6.000) | 10.000 (ca. 6.000) | 10.000 (ca. 6.000) | 10.000 (ca. 6.000) | 10.000 (ca. 6.000) |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Goldline BH MH Part Number EN.pdf | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf |
| Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf |
| Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
| Goldline-S Submersible Motor Data Sheet | English | Share URLview |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Goldline bh mh Series 2D CAD.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip |
| Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| EU Type-Examination Certificate | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-04/ITS12ATEX17548X%20R.1.pdf |
| Goldline Servo Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-09/ce_goldline-b-bh-m-mh_e%2001May19.pdf |
| Goldline_CE_ATEX Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-04/GoldlineATEX%20Declaration%2011JULY2024.jpg |
Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus
Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche zu optimieren.
Goldline Serien B/M & BH/MH Servomotoren
Die Serien B und M sind Motoren mit geringem und mittlerem Trägheitsmoment, die mit 230 VAC Netzspannung betrieben werden. Die Serien BH und MH bieten bei 400/480 VAC ähnliche Merkmale und Leistungen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.