Pour les ingénieurs en commande de mouvement, les interférences électromagnétiques, ou « bruit », constituent un défi. Les EMI risquant d'engendrer un mouvement non intentionnel, il est essentiel de réduire le bruit des signaux électromagnétiques indésirables pour assurer la précision du mouvement. Il existe plusieurs techniques pour réduire les EMI, mais la plus simple et souvent la moins coûteuse consiste à souder correctement l'alimentation blindée et les câbles d'asservissement lors de la mise à la terre du système. En cas d'utilisation d'un câble hybride (avec alimentation et asservissement intégrées dans un seul câble), une mise à la terre, un blindage et une liaison corrects sont essentiels pour assurer la fiabilité des performances.
Durant cette session, vous verrez :
- l'importance des câbles blindés;
- comment faire la liaison du câble à la mise à la terre;
- les étapes à suivre pour vérifier que la mise à la terre est correcte.
À propos du/des présentateur(s)
Emily Blanchard est formatrice chez Kollmorgen depuis plus de 16 ans. Elle gère le portail de formation en ligne ainsi que le programme Channel Engagement, qui propose régulièrement de nouvelles micro-formations. Emily est titulaire d'une licence en communication de Virginia Tech et d'une maîtrise en formation des adultes.