Passer au contenu principal

Organiser la conception d'une application, du concept à la construction, peut être une tâche considérable. Les applications telles qu'un portique, c'est-à-dire une structure à plusieurs axes qui partage une charge, exigent une attention particulière dans le choix et la mise en œuvre des composants. Puisque la plupart des systèmes de portique nécessitent la synchronisation du mouvement sur deux axes, la programmation du système est également une considération majeure. Ensemble, nous examinerons les exigences d'un système de portique de répartition de la charge, puis nous dimensionnerons le système, sélectionnerons les composants et programmerons le mouvement à l'aide du logiciel Workbench.

Durant cette session, vous verrez :

  • les besoins spécialisés à prendre en compte, y compris l'alignement et le partage des charges;
  • comment choisir et dimensionner les produits pour les axes de portique;
  • comment programmer les axes du portique dans le variateur AKD2G.
Loading

À propos du/des présentateur(s)

Gordon Ritchie

Gordon Ritchie a plus de 31 ans d'expérience de partenariat avec des constructeurs de machines pour concevoir des solutions de contrôle de mouvement dans un large éventail d'applications. Il donne plus de 60 cours par an dans le domaine du mouvement technique et encadre également des équipes d'assistance technique et en matière d'applications. Avide de connaissances, Gordon apprécie les randonnées dans le massif des Blue Ridge Mountains, aux États-Unis, et est également un grand amateur de photographie et de vidéographie.

Langue de présentation: English

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos webinaires. Nous proposons des dizaines de webinaires et de formations, et de nouveaux sont ajoutés chaque mois.