AKD servo sürücülere yönelik Mentor Oturumu Serisi, programlama tekniklerini ve stratejilerini gözlemenize izin veren eğitmen demoları ile etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunar. Önce sürücü kurulumu ile başlayacağız, ardından programlama sürecinin çeşitli işlevleri ile devam edeceğiz. Eğitmen ayrıca olası sorularınızı da gerçek zamanlı yanıtlayacak.
Mentor Oturumu Serimiz, biraz ek eğitime ihtiyaç duyabileceğiniz alanlarda kendi gelişiminizi hedeflemek için esneklik sunar. Sıkça gelip kontrol edin, Mentor Oturumları istek üzerine öğrenme fırsatları ve yanı sıra çok popüler canlı etkinliklerimiz ile düzenli olarak güncellenmektedir.
AKD'nizin Başarı Odaklı Kurulumunu Nasıl Sağlarsınız?
23 Eki 2024
Nasıl başlayacaksınız? İlk kez bir sistem kurmak yoğun bir çaba gerektirebilir; ancak biraz rehberlik ile kurulum süresini azaltacak yol önünüzde açılabilir. Bu oturumda paylaşılan en iyi uygulamaları izleyerek hassas hareket çözümlerine daha hızlı ulaşın. Yeni sürücünüzün işletime alınma sürecinde size adım adım rehberlik yaparken izleyin ve Workbench'te adımları takip edin.
Şunları öğreneceksiniz:
- Yapılandırma ayarları için en iyi uygulamalar ile kurulum süresini azaltmak
- Hareket görevlerini ve dizilerini hızlı şekilde oluşturmak
- Daha hızlı devreye alma ve artan çalışma süresi için arızaları ve uyarıları tanımlama
AKD ile Gelişmiş Hareket
24 Eki 2024
"AKD'nizin Başarı Odaklı Kurulumunu Nasıl Sağlarsınız?" oturumunu temel alarak gelişmiş yüksek performanslı hareket çözümleri üretmek kolaydır. Bu oturumda, mekanik uyumluluğu tanımlamak için servo performans ayarlayıcısı ve bode çizimleri gibi dâhili AKD araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenin. Ayrıca bir uzanma ve geri dönmenin ötesine geçen daha karmaşık hareket görevlerinin nasıl oluşturulacağını da öğreneceksiniz.
Şunları öğreneceksiniz:
- Gelişmiş hareket profilleri oluşturmak
- Dahili test ve tanılama araçları kullanarak performansı artırmak
- Bode çizimini okumak ve veriyi yorumlamak
Sunucular Hakkında
Gordon Ritchie, çok çeşitli uygulamalar için hareket çözümleri tasarlamada makine üreticileri ile ortaklaşa çalışma konusunda 31 yılı aşkın deneyime sahiptir. Her yıl 60 teknik Motion dersini vermenin yanında uygulamalara mentorluk yapmakta ve ekiplere teknik destek sağlamaktadır. Gordon; Blue Ridge Dağları'ndan, fotoğrafçılık ve video çekiminden keyif alan, öğrenme tutkusuna sahip biridir.