Passer au contenu principal

Il existe de nombreuses conceptions de machine pour cintrer les tuyaux, les barres d'armature, les tubes structuraux, les tôles et autres matériaux. Tous nécessitent de la finesse dans le positionnement du matériau ainsi que des pinces, matrices et mandrins utilisés pour exécuter chaque courbure.

La coordination parfaite devient encore plus difficile lorsqu'il s'agit de créer des pièces complexes avec des courbes multiples. En même temps, les exigences de la production requièrent que chaque mouvement précis soit effectué le plus rapidement possible. La polyvalence, la cohérence, le débit et les solutions modulaires de commande du mouvement sont les facteurs déterminants pour la prochaine génération de systèmes de courbure.

Des courbes précises et répétables

Les exigences de productivité sont telles que les machines de cintrage fonctionnent pratiquement sans interruption. En particulier pour les pièces présentant des courbures multiples et complexes, il n'y a pas de droit à l'erreur à cause de composants qui ne sont pas parfaitement adaptés à la tâche ou qui ne peuvent pas maintenir les performances à grande vitesse ou sur de longues périodes.

Notre système de mouvement 2G offre des variateurs et des moteurs parfaitement adaptés pour des performances fiables et constantes. Les servovariateurs double axe AKD2G comprennent des algorithmes de contrôle MechaWare personnalisés, des boucles de vitesse et de position à la pointe de l'industrie et notre célèbre interface graphique utilisateur WorkBench : tous les outils et la technologie dont vous avez besoin pour concevoir une machine qui gère les courbes les plus complexes avec confiance.

Plus de rendement pour le même encombrement

Pour s'imposer sur le marché, la prochaine génération de machines de cintrage devra être capable de produire plus de pièces, quelle qu'en soit la complexité, en moins de temps. Une machine qui prend moins de place dans l'usine aide également à augmenter la productivité, car l'espace libre peut être utilisé autrement.

Notre système de mouvement 2G offre une commande double axe et un couple moteur jusqu'à 30 % plus élevé sans augmentation de la taille du boitier ni changement du montage. Nos conceptions améliorées de moteurs pas-à-pas permettent un positionnement proche d'un asservissement sans avoir besoin de capteurs. Vous pouvez donc obtenir plus de performances dans une machine au format compact.

De plus, nos fonctions innovantes SafeMotion, dont la direction sécurisée SDI, permettent d'améliorer les processus de formage pour augmenter de 20 % le taux de production et ce, en gérant les situations qui pourraient provoquer des arrêts de machine.

Les meilleurs produits pour le cintrage

Pas-à-pas

Moteurs pas-à-pas >

Nos moteurs pas-à-pas hautes performances, sans balais et sans maintenance fournissent une commande du mouvement précise et extrêmement économique.
Série KBM sans boîtier

Moteurs Frameless - Série KBM™ >

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standards et de modifications rentables garantit une intégration parfaite à votre machine.

Servovariateur décentralisé AKD-N

Servovariateur Industriel Décentralisé AKD-N - Multiaxe - Kollmorgen >

Le servovariateur AKD-N décentralisé  réduit l'espace occupé dans le tableau électrique et permet une automatisation plus intelligente des machines avec 80 % de câblage en moins. Les applications courantes pour le modèle AKD-N sont les machines d'emballage et de production dans l'industrie agroalimentaire.

  • Les variateurs IP67 peuvent être montés sur les machines en dehors du panneau de commande
  • Câblage réduit puisque tout est réuni dans un câble unique : CC, réseau, alimentation électrique, niveau E/S et sécurité (STO)
  • Davantage de flexibilité dans la conception des machines, possibilité de montage sur une « plaque de refroidissement »
Système 2G

Motion Système 2G - Contrôleur de mouvement pour servomoteur >

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.