Moteurs pas-à-pas à couple élevé – Série T
La série T est un ensemble de moteurs pas-à-pas personnalisés de la série T2 qui sont équipés en usine de vérins électriques, de vérins sans tige et de platines linéaires de haute précision de Kollmorgen.
Caractéristiques
- T22 : NEMA 23 (60 mm); T31, T32 : NEMA 34 (90 mm); T41 : NEMA 42 (110 mm)
- Couple de maintien de 1,98 à 8,8 N-m (280 à 1 250 oz-po)
- Des vitesses allant jusqu'à 3 000 tr/min répondent aux exigences de vitesse de la plupart des applications à couple élevé
- Disponible avec un câble de déconnexion rapide de 7,62 m (25 pieds) (pour les bobinages T ou V)
- Disponible avec codeur, 500 et 1 000 impulsions par rotation, avec pilote de ligne différentiel
Spécifications
T22
| T22T | T22V | |
|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
| Couple de décrochage continu, N-m (oz-po) | 1,98 (280) | |
| Courant/phase recommandé(e), ampères | 0,77 | 1,5 |
| Résistance de bobinage à température ambiante, ohms | 11,5 | 2,9 |
| Inductance, mH | 65,5 | 17 |
| Température de bobinage max. °C (°F) | 100 (212) | |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||
| Inertie du rotor, kg-m2 (oz-po-s2) | 0,0408 x 10-3 (0,0056) | |
| Charge axiale sur l'arbre, N (lbs) | 44 (10) | |
| Charge radiale sur l'arbre, N (lbs) | 66 (15) | |
| Poids du moteur, kg (lbs) | 1,23 (2,7) | |
| Angle de pas (pas complet), degrés | 1,8 | |
| Diamètre du cercle de boulon, pouces | 2,625 | |
| Longueur d'arbre mm (pouces) | 20,57 (0,81) | |
| Diamètre d'arbre, mm (pouces) | 6,35 (0,25) | |
| Type d'arbre | Flat | |
T31
| T31T | T31V | |
|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
| Couple de décrochage continu, N-m (oz-po) | 3,2 (450) | |
| Courant/phase recommandé(e), ampères | 1,4 | 2,8 |
| Résistance de bobinage à température ambiante, ohms | 6,21 | 1,55 |
| Inductance, mH | 50,1 | 12,5 |
| Température de bobinage max., °C (°F) | 100 (212) | |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||
| Inertie du rotor, kg-m2 (oz-po-s2) | 0,14 x 10-3 (0,0202) | |
| Charge axiale sur l'arbre, N (lbs) | 1 355 (305) | |
| Charge radiale sur l'arbre, N (lbs) | 285 (65) | |
| Poids du moteur, kg (lbs) | 2,27 (5) | |
| Angle de pas (pas complet), degrés | 1,8 | |
| Diamètre du cercle de boulon, pouces | 3,875 | |
| Longueur d'arbre, mm (pouces) | 31,75 (1,25) | |
| Diamètre d'arbre, mm (pouces) | 9,53 (0,375) | |
| Type d'arbre | Plat | |
T32
| T32T | T32V | |
|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
| Couple de décrochage continu N-m (oz-po) | 6,5 (920) | |
| Courant/phase recommandé, ampères | 1,6 | 3,2 |
| Résistance de bobinage à température ambiante, ohms | 6,44 | 1,61 |
| Inductance, mH | 69 | 17 |
| Température de bobinage max., °C (°F) | 100 (212) | |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||
| Inertie du rotor, kg-m2 (oz-po-s2) | 2,7 x 10-4 (0,038) | |
| Charge axiale sur l'arbre, N (lbs) | 1 3500 (305) | |
| Charge radiale sur l'arbre, N (lbs) | 285 (65) | |
| Poids du moteur, kg (lbs) | 3,81 (8,4) | |
| Angle de pas (pas complet), degrés | 1,8 | |
| Diamètre du cercle de boulon, pouces | 3,875 | |
| Longueur d'arbre, mm (pouces) | 31,75 (1,25) | |
| Diamètre d'arbre, pouces (mm) | 12,70 (0,500) | |
| Type d'arbre | Clavette carrée 1/8" | |
T41
| T41T | T41V | |
|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
| Couple de décrochage continu, N-m (oz-po) | 8,8 (1 250) | |
| Courant/phase recommandé(e), ampères | 2,8 | 5,6 |
| Résistance de bobinage à température ambiante, ohms | 2,21 | 0,55 |
| Inductance, mH | 36 | 9,1 |
| Température de bobinage max., °C (°F) | 100 (212) | |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||
| Inertie du rotor, kg-m2 (oz-po-s2) | 5,5 x 10-4 (0,0783) | |
| Charge axiale sur l'arbre, N (lbs) | 1 790 (404) | |
| Charge radiale sur l'arbre, N (lbs) | 550 (125) | |
| Poids du moteur, kg (lbs) | 5 (11) | |
| Angle de pas (pas complet), degrés | 1,8 | |
| Diamètre du cercle de boulon, pouces | 4,95 | |
| Longueur d'arbre, mm (pouces) | 47,75 (1,88) | |
| Diamètre d'arbre, mm (pouces) | 15,88 (0,625) | |
| Type d'arbre | Clavette carrée 3/16" | |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| T Series Stepper Motor Specifications en-US | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T_Series_Stepper_Motor_Specifications_en-US_RevA.pdf |
| T-and-BK Performance Curves en-US | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T-and-BK_Performance_Curves_en-US_RevA.pdf |
| T-Series Data-Sheet en-US | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T-Series_Data-Sheet_en-US_RevA.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| ECS Inline T41 Outline Drawing | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ECS-Inline-T41-Outline-Drawing.zip |
| ECS Parallel T41 Outline Drawing | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ECS-Parallel-T41-Outline-Drawing.zip |
| T22 on EC2 Inline Outline Drawing 2 | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T22-on-EC2-Inline-Outline-Drawing-2.zip |
| T22 on EC2 Parallel Outline Drawing 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T22-on-EC2-Parallel-Outline-Drawing-2D.zip |
| T22 on N2 Parellel Outline Drawing 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T22-on-N2-Parellel-Outline-Drawing-2D.zip |
| T22T Drawing CAD 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T22T-Drawing-CAD-2D.zip |
| T22V Drawing CAD 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T22V-Drawing-CAD-2D.zip |
| T31 on EC2 Inline Outline Drawing 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T31-on-EC2-Inline-Outline-Drawing-2D.zip |
| T31 on EC2 Parallel Outline Drawing 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T31-on-EC2-Parallel-Outline-Drawing-2D.zip |
| T31 on N2 Inline Outline Drawing 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T31-on-N2-Inline-Outline-Drawing-2D.zip |
| T31 on N2 Parallel Outline Drawing 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T31-on-N2-Parallel-Outline-Drawing-2D.zip |
| T31X Drawing CAD 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T31X-Drawing-CAD-2D.zip |
| T32X Drawing CAD 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T32X-Drawing-CAD-2D.zip |
| T41X Drawing CAD 2D | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/T41X-Drawing-CAD-2D.zip |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.