Motores de passos de alto torque Série T
A Série T é um conjunto de motores de passos personalizados da Série T2, que são integrados de fábrica com os cilindros elétricos, atuadores sem hastes e etapas de precisão da Kollmorgen.
Recursos
- T22: NEMA 23 (60 mm); T31, T32: NEMA 34 (90 mm); T41: NEMA 42 (110mm)
- 1,98 a 8,8 N-m (280 a 1250 oz-pol.) de torque de retenção
- Velocidades de até 3000 rpm cumprem as demandas de velocidade da maioria das aplicações de alto torque
- Disponível com um cabeamento de desconexão rápida de 25 pés (para enrolamentos em T ou V)
- Disponível com um encoder, 500 e 1000 pulsos por giro com driver de linha diferencial
Especificações
T22
| T22T | T22V | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | ||
| Torque contínuo com perda, oz-pol. (N-m) | 280 (1.98) | |
| Fase/corrente recomendada, Amps | 0.77 | 1.5 |
| Resistência do enrolamento no ambiente, Ohms | 11.5 | 2.9 |
| Indutância, mH | 65.5 | 17 |
| Temperatura máxima do enrolamento, °F (°C) | 212 (100) | |
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | ||
| Inércia do rotor, oz-pol.-s2 (kg-m2) | 0,0056 (0,0408 x 10-3) | |
| Carga do eixo axial, lbs (N) | 10 (44) | |
| Carga do eixo radial, lbs (N) | 15 (66) | |
| Peso do motor, lbs (kg) | 2.7 (1.23) | |
| Ângulo dos Passos (passos completos) graus | 1.8 | |
| Diâmetro do parafuso circular, polegadas | 2.625 | |
| Comprimento do eixo, polegadas (mm) | 0.81 (20.57) | |
| Diâmetro do eixo, polegadas (mm) | 0.25 (6.35) | |
| Recurso do eixo | Plano | |
T31
| T31T | T31V | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | ||
| Torque contínuo com perda, oz-pol. (N-m) | 450 (3.2) | |
| Fase/corrente recomendada, Amps | 1.4 | 2.8 |
| Resistência do enrolamento no ambiente, Ohms | 6.21 | 1.55 |
| Indutância, mH | 50.1 | 12.5 |
| Temperatura máxima do enrolamento, °F (°C) | 212 (100) | |
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | ||
| Inércia do rotor, oz-pol.-s2 (kg-m2) | 0,0202 (0,14 x 10-3) | |
| Carga do eixo axial, lbs (N) | 305 (1355) | |
| Carga do eixo radial, lbs (N) | 65 (285) | |
| Peso do motor, lbs (kg) | 5 (2.27) | |
| Ângulo dos Passos (passos completos), graus | 1.8 | |
| Diâmetro do parafuso circular, polegadas | 3.875 | |
| Comprimento do eixo, polegadas (mm) | 1.25 (31.75) | |
| Diâmetro do eixo, polegadas (mm) | 0.375 (9.53) | |
| Recurso do eixo | Plano | |
T32
| T32T | T32V | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | ||
| Torque contínuo com perda, oz-pol. (N-m) | 920 (6.5) | |
| Fase/corrente recomendada, Amps | 1.6 | 3.2 |
| Resistência do enrolamento no ambiente, Ohms | 6.44 | 1.61 |
| Indutância, mH | 69 | 17 |
| Temperatura máxima do enrolamento, °F (°C) | 212 (100) | |
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | ||
| Inércia do rotor, oz-pol.-s2 (kg-m2) | 0,038 (2,7 x 10-4) | |
| Carga do eixo axial, lbs (N) | 305 (1355) | |
| Carga do eixo radial, lbs (N) | 65 (285) | |
| Peso do motor, lbs (kg) | 8.4 (3.81) | |
| Ângulo dos Passos (passos completos), graus | 1.8 | |
| Diâmetro do parafuso circular, polegadas | 3.875 | |
| Comprimento do eixo, polegadas (mm) | 1.25 (31.75) | |
| Diâmetro do eixo, polegadas (mm) | 0.500 (12.70) | |
| Recurso do eixo | Chave quadrada de 1/8" | |
T41
| T41T | T41V | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | ||
| Torque contínuo com perda, oz-pol. (N-m) | 1250 (8.8) | |
| Fase/corrente recomendada, Amps | 2.8 | 5.6 |
| Resistência do enrolamento no ambiente, Ohms | 2.21 | 0.55 |
| Indutância, mH | 36 | 9.1 |
| Temperatura máxima do enrolamento, °F (°C) | 212 (100) | |
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | ||
| Inércia do rotor, oz-pol.-s2 (kg-m2) | 0,0783 (5,5 x 10-4) | |
| Carga do eixo axial, lbs (N) | 404 (1790) | |
| Carga do eixo radial, lbs (N) | 125 (550) | |
| Peso do motor, lbs (kg) | 11 (5) | |
| Ângulo dos Passos (passos completos), graus | 1.8 | |
| Diâmetro do parafuso circular, polegadas | 4.95 | |
| Comprimento do eixo, polegadas (mm) | 1.88 (47.75) | |
| Diâmetro do eixo, polegadas (mm) | 0.625 (15.88) | |
| Recurso do eixo | Chave quadrada de 3/16" | |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| T Series Stepper Motor Specifications en-US | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T_Series_Stepper_Motor_Specifications_en-US_RevA.pdf |
| T-and-BK Performance Curves en-US | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T-and-BK_Performance_Curves_en-US_RevA.pdf |
| T-Series Data-Sheet en-US | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T-Series_Data-Sheet_en-US_RevA.pdf |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| ECS Inline T41 Outline Drawing | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ECS-Inline-T41-Outline-Drawing.zip |
| ECS Parallel T41 Outline Drawing | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ECS-Parallel-T41-Outline-Drawing.zip |
| T22 on EC2 Inline Outline Drawing 2 | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T22-on-EC2-Inline-Outline-Drawing-2.zip |
| T22 on EC2 Parallel Outline Drawing 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T22-on-EC2-Parallel-Outline-Drawing-2D.zip |
| T22 on N2 Parellel Outline Drawing 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T22-on-N2-Parellel-Outline-Drawing-2D.zip |
| T22T Drawing CAD 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T22T-Drawing-CAD-2D.zip |
| T22V Drawing CAD 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T22V-Drawing-CAD-2D.zip |
| T31 on EC2 Inline Outline Drawing 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T31-on-EC2-Inline-Outline-Drawing-2D.zip |
| T31 on EC2 Parallel Outline Drawing 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T31-on-EC2-Parallel-Outline-Drawing-2D.zip |
| T31 on N2 Inline Outline Drawing 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T31-on-N2-Inline-Outline-Drawing-2D.zip |
| T31 on N2 Parallel Outline Drawing 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T31-on-N2-Parallel-Outline-Drawing-2D.zip |
| T31X Drawing CAD 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T31X-Drawing-CAD-2D.zip |
| T32X Drawing CAD 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T32X-Drawing-CAD-2D.zip |
| T41X Drawing CAD 2D | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/T41X-Drawing-CAD-2D.zip |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.