Passer au contenu principal
Kollmorgen lance la série avancée P8000 avec le nouveau variateur pas-à-pas P80630 |

RADFORD, VA., 1/24/2023 — Kollmorgen, leader mondial dans le domaine des systèmes de contrôle de mouvement, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau variateur pas-à-pas P80630-SDN. Les clients peuvent désormais bénéficier de caractéristiques telles que fluidité, précision et couple sur toute la plage de vitesse, dans un format nettement plus compact qui permet de construire des machines plus petites, plus légères et plus polyvalentes. Kollmorgen va également lancer d'autres variateurs pas-à-pas et de nouvelles fonctionnalités dans les prochains mois, s'appuyant sur la nouvelle plateforme de variateurs pas-à-pas P8000.

Le variateur pas-à-pas P80630-SDN alimente et contrôle des moteurs pas-à-pas fonctionnant sur 24 à 75 Vcc avec un courant de phase allant jusqu'à 5,5 Aeff (7,8 Aeff en crête). Il s'agit d'une solution idéale pour les étiqueteuses, les tables d'indexation, les machines CNC, les systèmes d'emballage, les pompes et d'autres systèmes mono-axe ou multi-axes nécessitant un contrôle de mouvement point à point à basse vitesse pour charges fixes.

Reposant sur le succès des précédents variateurs Kollmorgen tels que les modèles 6410 et P70530, le nouveau variateur P80630-SDN offre une meilleure précision du positionnement, comme l'ont démontré des tests en laboratoire utilisant des moteurs pas-à-pas de la série PMX. Ce nouveau variateur compact et puissant permet d'obtenir un courant de sortie supérieur de 10 % dans un format 60 % plus compact et d'une hauteur jusqu'à 34 mm inférieure à celle du variateur 6410, selon le modèle. Il permet également de réduire le temps de configuration en offrant fluidité et précision à toutes les vitesses sans devoir recourir à des commutateurs de commande d'amortissement électroniques.

Le variateur pas-à-pas P80630-SDN prend en charge des interfaces classiques de direction et de pas simples ou différentielles (train d'impulsions à fournir par l'utilisateur) ou des entrées de commande CW/CCW. Parmi les paramètres sélectionnables par commutateur DIP, citons le courant de phase du moteur, la réduction du courant de repos et la résolution de pas jusqu'à 1/128 micro-pas, et ce sans nécessiter aucune programmation. L'entrée d'activation et la sortie de défaut dédiées permettent de contrôler l'étage de puissance du variateur et de surveiller les erreurs. D'autres modèles dotés de nouvelles fonctionnalités devraient être lancés dans les prochains mois. Les variateurs sélectionnés comprendront également des protocoles de bus de terrain largement utilisés pour l'intégration avec les contrôleurs de mouvement standard de l'industrie. Tous les variateurs de la série sont certifiés CE, RoHS et REACH.

Comme pour tous les produits Kollmorgen, les clients peuvent compter sur l'assistance dont ils ont besoin pour optimiser la sélection, le dimensionnement, la configuration et les performances de la combinaison moteur/variateur. La disponibilité des produits dans le monde entier et l'expérience de Kollmorgen garantissent le succès des projets à long terme.

« Le P80630-SDN est le variateur pas-à-pas le plus performant et le plus polyvalent de notre gamme », a déclaré Ross McMillan, vice-président de l'ingénierie chez Kollmorgen. « Et ce n'est que le début. La nouvelle série P8000 offrira bientôt une gamme élargie de variateurs permettant d'alimenter et de commander les moteurs pas-à-pas Kollmorgen dans une grande variété d'applications où les systèmes pas-à-pas constituent le meilleur choix. Il est toujours passionnant de développer notre position de leader dans le secteur du contrôle de mouvement et de mieux répondre aux exigences les plus difficiles de nos clients. »

Pour plus d'informations, visitez www.kollmorgen.com/en-us/products/drives/stepper/p8000.

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen possède plus d'un siècle d’expérience dans le domaine du mouvement. Cette expérience se retrouve dans les performances et la fiabilité inégalées de ses moteurs, de ses variateurs, de ses actionneurs linéaires ainsi que dans ses solutions de contrôle et ses plateformes d’automatisation pour les véhicules autonomes. Nous proposons des solutions révolutionnaires qui allient des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation exceptionnelles, offrant ainsi un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Kollmorgen est une marque d'Altra Industrial Motion Corp. (NASDAQ : AIMC), l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux de solutions de commande de mouvement et de transmission. Avec des composants et des systèmes technologiques qui assurent les fonctions essentielles de commande, de couple et de positionnement des équipements, entre autres, les produits Altra peuvent être utilisés dans n'importe quel processus, machine ou application impliquant du mouvement.

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus