Passer au contenu principal

Cinq éléments critiques révélés par le diagramme de Bode >

Les diagrammes de Bode existent depuis les années 1930, lorsque Hendrik Bode a conçu un moyen d'afficher les diagrammes de gain et de déphasage dans le domaine des fréquences. Aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur une touche d'ordinateur pour produire…

Fonctionnement d'un servomoteur >

Un servomoteur est un dispositif électromécanique qui produit un couple et une vitesse en fonction du courant et de la tension fournis. Un servomoteur fonctionne au sein d'un système en boucle fermée en fournissant le couple et la vitesse commandés…

Les 5 environnements les plus difficiles pour un système de contrôle de mouvement EO/IR >

Les systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) fournissent une imagerie visuelle et thermique longue distance adaptée à diverses applications. Souvent utilisés dans les satellites, l'aéronautique et les applications militaires, les…

Angle de pas 0,9° vs un de 1,8° >

Les avantages de l’angle de pas de 1,8° par rapport à celui de 0,9° des moteurs pas à pas industriels hybrides font l’objet de nombreuses discussions.  Aujourd’hui, la plupart des moteurs pas à pas sont dotés de l’angle de pas standard de 1,8°…

Qui a peur de monter un moteur sans boîtier? >

Vous n'avez vraiment rien à craindre en utilisant des servomoteurs sans boîtier haute performance dans la conception de votre machine. De nombreux ingénieurs s'inquiètent des « entrefers » et de la « concentricité » lorsqu'ils parlent des…