Wir stellen eine Antriebslösung vor, die zuverlässige Hochleistung in anspruchsvollen hygienischen Umgebungen bietet – ohne die sonst bei Washdown‑Anwendungen üblichen Mehrkosten.
In diesem Webinar erfahren Sie, wie der Kollmorgen Essentials™ Servoantrieb (KED) in Kombination mit den Servomotoren AKMA aus eloxiertem Aluminium und AKMH aus Edelstahl – beide mit Schutzart IP69K – zuverlässige und leistungsstarke Bewegungssteuerung zu einem preisgünstigen Preis bietet.
Höhepunkte:
- Optimieren Sie Ihre Maschinenkonstruktionen: Erfahren Sie, wie die Kombination von Kollmorgen Essentials™ Drives (KED) mit AKMA- und AKMH-Servomotoren anwendungsspezifische Vorteile für Anwendungen mit mittlerer bis starker Spülung sowie für Anwendungen mit täglicher Hochdruckreinigung bietet, die erhöhten Temperaturen und ätzenden Reinigungsmitteln ausgesetzt sind.
- Optimierte Installation und Anbindung: Erfahren Sie, wie integrierte Ethernet-Protokolle (EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET®) und eingebettete Motordaten die Integration vereinfachen, eine automatische Antriebskonfiguration ermöglichen und die Inbetriebnahmezeit verkürzen.
- Mit Vertrauen auswählen: Entdecken Sie eine einheitliche, kostenoptimierte Antriebslösung, die exakt auf die Anforderungen Ihrer Washdown‑ und Hygienemaschinen abgestimmt ist.
Über den Referenten
Tom S. Wood, seit über 40 Jahren Experte auf dem Gebiet der Hochleistungs-Antriebstechnik, hat in seinen Funktionen als Maschinenkonstrukteur, Ansprechpartner für OEMs, High-Tech-Distributor sowie als Kollmorgen-Produktspezialist zahlreiche Antriebskonzepte integriert. Er verfügt über umfassende Erfahrungen in der Entwicklung von Antriebssystemen der nächsten Generation für die Luft- und Raumfahrt, das Verteidigung sowie für Robotikanwendungen, die zu wesentlichen Verbesserungen in Bezug auf die Sicherheit am Arbeitsplatz bis hin zur Patientenmobilität beigetragen haben. Tom hilft Ingenieuren dabei, zu verstehen, wie sie ihre Projekte durch gehäuselose Technologien verbessern können, die hohe Leistung in kompakter Form liefern.