Ana içeriğe atla

Search Articles

Mensagem de erro F07 Display Significado Possíveis Causas Ações  S300/S700 Ações S400/S600 F07  Tensão interna com defeito Curto-circuito externo ou sobrecarga em uma tensão de alimentação Desconecte todos os conectores exceto 24V e verifique se o erro ocorre… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F06Válido para 300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600  F06 Temperatura do motor Motor sobreaquecido Parâmetros do motor incorretos / resfriamento insuficiente Parâmetros do motor incorretos /… Portuguese, Brazil
Mensagem de erro F05Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas  Ações S300/S700 Ações S400/S600 F05  Baixa tensão Contator principal não acionado Fiação/ Parada de emergência/ Lógica de controle… Portuguese, Brazil
Códigos do Display LED para S700, S300, S600, S400Um display LED de 7 segmentos e 3 digitos esta presente na parte da frente dos drives. Eles mostram o Status de Operação e Mensagens de Alerta e Falhas. Portuguese, Brazil
KAS - Mapping Hardware I/O The KAS IDE (Integrated Development Environment) has a straightforward way to connect I/O to variables in a kas project.  In a typical KAS system machine I/O can be connected to the PxMM controller via: İngilizce
Mensagem de Erro F04 Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possiveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F04  Feedback  Curto-circuito, curto ao terra Verifique o cabo de feedback … Portuguese, Brazil
Counter with Non Zero Start Number İngilizce
KAS SimulatorThe KAS IDE contains a Simulator that can help to shorten development time. The Simulator provides the following advantages. İngilizce
Mensagem de Erro F03 Display Significado Possíveis Causas   Ações S300/S700 Ações S400/S600 F03 Erro de acompanhamento, mensagem do controlador de posição (em OPMODE 5 ou 6 apenas) O eixo está mecanicamente apertado ou bloqueado Verifique o… Portuguese, Brazil