Mensagem de Erro F04
Válido para S300, S400, S600, S700
| Display | Significado | Possiveis Causas | Ações S300/S700 | Ações S400/S600 |
|---|---|---|---|---|
|
F04 |
Feedback |
Curto-circuito, curto ao terra |
Verifique o cabo de feedback |
Verifique o cabo de feedback |
|
Feedback defeituoso |
Troque o feedback / motor |
Troque o feedback / motor |
||
|
Contatos do conector não estão OK |
Verifique os contatos do conector |
Verifique os contatos do conector | ||
|
Feedback configurado incorretametne |
Veja FBTYPE |
Veja FBTYPE |
||
| Cabo de feedback incorreto ou defeituoso |
Verifique o cabo (principalemente em esteira porta cabos) |
Verifique o cabo (principalemente em esteira porta cabos) |
||
|
Feedback incompatível |
Veja FBTYPE |
Veja FBTYPE |
||
|
Cabos não blindados |
Use cabos adequados (consulte o manual de instruções) | Use cabos adequados (consulte o manual de instruções) | ||
|
Cabo de feedback muito longo |
Respeite o comprimento máximo de cabo permitido (consulte o manual de instruções) | Respeite o comprimento máximo de cabo permitido (consulte o manual de instruções) | ||
|
Falha de acoplamento de sinal |
Verifique a blindagem, garanta a conformidade com o espaçamento mínimo entre os cabos de alimentação e as conexões de sinal (ver manual de instruções) |
Verifique a blindagem, garanta a conformidade com o espaçamento mínimo entre os cabos de alimentação e as conexões de sinal (ver manual de instruções) |
||
| Nível de sinal Acima/Abaixo | Consulte a página Supervisão de Encoders Seno Coseno. A monitoração pode ser desligada com o CPHASE 2. | Consulte a página Supervisão de Encoders Seno Coseno. | ||
| Sistema de medição linear usado | Blindagem do cabo de feedback. consulte a página Mensagem de erro esporádica F04 com sistemas de medição linear | Blindagem do cabo de feedback. consulte a página Mensagem de erro esporádica F04 com sistemas de medição linear | ||
| Corrente de alimentação muito baixa (Sistema de medição Renishaw ) |
Pode ser necessário resistor (linha de alimentação) (1000 Ohms entre X1.2 e X1.4) |
|||
| Falha nos dados do Encoder | Este erro ocorre com novos codificadores, que nunca foram inicializados Solução: Inicialize os dados com o comando HSAVE (tela do terminal). |
Este erro ocorre com novos codificadores, que nunca foram inicializados Solução: Inicialize os dados com o comando HSAVE (tela do terminal). |
||
| Mestre/escravo ou Electr.Gearing com segundo drive | A alimentação de tensão não está conectada, mas as linhas de detecção são supervisionadas. Use o bit 20 do parâmetro DRVCNFG2 para desabilitar a supervisão das linhas de detecção (DRVCNFG2 = DRVCNFG2 + 1048576). | - | ||
| Cartão opcional FB-2to1 | Sem alimentação / corrente de tensão no X1B, sinais com falha no X32 | - |
Mensagem de erro estendida S300 / S700
uma segunda mensagem de erro com um pequeno "i" (ERRCODE2) é exibida no visor, que tem o seguinte significado:
| i 16 | Erro ao ler a posição BISS no modo de registro. |
| i 18 | Falha de comunicação BISS |
| i 22 | Não foi possível ler os dados do encoder por meio de acesso lento aos dados (problema de comunicação com o encoder) |
| i 23 | Não foi possível ler os dados do encoder por meio de acesso rápido aos dados (problema de comunicação com o encoder) |
| i 28 | O cartão opcional conectado não corresponde à versão do software da unidade. |
| i 53 | min. amplitude do resolver (limite) alcançado |
| i 54 | máx. salto de amplitude dos sinais do resolver |
| i 55 | desvio de fase entre seno / cosseno do resolver |
Página inicial >
Base de conhecimento >
FAQs >
Downloads >