Códigos do Display LED para S700, S300, S600, S400
Válido para S300, S400, S600, S700

Um display LED de 7 segmentos e 3 digitos esta presente na parte da frente dos drives. Eles mostram o Status de Operação e Mensagens de Alerta e Falhas.
Status de Operação


[Desligado] = Alimentação 24V não esta conectada


CCC = Problema de Acesso ao cartão de memória (MMC / SD), apenas no S700


- - - = Problema de Acesso ao cartão de memória, sistema de arquivos FAT incorreto (FAT32, MMC / SD), apenas no S700


-S- = Entradas AS/STO Enable não conectadas ou em 0V, estágio de saída desabilitado


dUF = Firmware de Uso Duplo (Dual Use). Um firmware classifícado para exportação "AL-3A225 (ECCN 3A225)" não pode ser carregado em um drive de Não-Uso Duplo (non Dual Use). Um firmware de identificação "_ND0" deve ser utilizado.


nd0 = Firmware de Não Uso Duplo (Non Dual Use) (identificado com "_ND0") carregado no drive.


nd1 = Firmware AL-3A225 (ECCN 3A225) com exportação classificada e de Uso Duplo (Dual Use) (identificado com "_ND1") carregado no drive.


E = EnDat Leitura de dados do Encoder.


### = a versão de firmware instalada é exibida por 1 seg durante a inicialização.


03. = Indica que o tipo do drive é de 3A, o ponto piscando indica a atividade da CPU.


P = Indica que a alimentação do esta conectada, o ponto piscando indica a atividade da CPU.


E = Indica que a Habilitação de Hardware esta ativa (Status Padrão), o ponto piscando indica a atividade da CPU.


F## = Falha (número 14, veja em Mensagens de Alerta e Falhas), o ponto piscando indica a atividade da CPU.


n## = Alerta (número 1, veja em Mensagens de Alerta e Falhas), o ponto piscando indica a atividade da CPU.


o## = Número do Erro do Cartão de Segurança (apenas no S700, após o F31, Erro Número 2, veja em Códigos de Erro, o ponto piscando indica a atividade da CPU.


i## = Subindex do Erro do Cartão de Segurança (apenas no S700, após o F31, SubIndex Número 1, veja em Códigos de Erro, o ponto piscando indica a atividade da CPU.
Status Messages
![]()

Entrada de Reset durante o Boot, ao ligar o 24V.


Modo de Programação: Ready (Pronto)


Modo de Programação: Download do Software


Reset dos parâmetros de fábrica


Programa FPGA não carregado, o Firmware não é compatível com a versão de Hardware
Página inicial >
Base de conhecimento >
FAQs >
Downloads >