Processo de Autotune do Drive AKD em Eixos HorizontaisOs servo-motores são controlados por drives que utilizam um método chamado de malha de controle. A malha executa um cálculo com a realimentação da posição do motor e o valor de comando, visando reduzir ao máximo o erro através do ajuste dos ganhos. Ao final do ajuste tem-se como resultado a…
Portoghese
MKD Certifications
Safety
CCC
CE
UL
UR
cUL
cUR
EAC
RoHS
WEEE
MKD
EN
E217428
E217428
EN
EN & DE
Inglese
AKD Modbus TCP Landing PageThis landing page contains links to other articles and downloads relating to AKD Modbus TCP communication.
Inglese
Neue Firmware v6.05 für S700 und S300Mit der neuen Fw 6.05, mit der die Servoverstärker der Reihen S300 und S700 ab sofort ausgeliefert werden, sind diese Regler auch für unsere neuen Motoren der Reihe AKM2G per plug und play einsetzbar, d.h.
Tedesco
New Firmware v6.05 for S700 and S300We have enhanced our new firmware 6.05 for S700 and S300 to now support the latest AKM2G servo motor family via plug and play. The motor database in the servo amplifier and in the DriveGUI now support AKM2G.
Inglese
AKD CANopen Overview and getting startedThis powerpoint slides are getting started notes on our AKD drive. It includes general overview of CANopen and wiring of the AKD's
Inglese
KAS v3.01 Software is Now Available!New Features
AKD2G Drive Integration:
Single and Multi-Axis drive variants
Firmware download
Digital and Analog I/O
Features not yet available: Capture, Feedback #2-5, Backup/Restore
Note: Please contact Kollmorgen for lates
Inglese
Ersatz S700 mit 1-kanaligem STO durch S700 mit 2-kanaligem STOZweikanalige STO Variante S701…724
Die zweikanalige Variante ist unser „Pushed Produkt“ und wird in allen neuen Applikationen eingesetzt. Nur diese Version wird mit der letzten Firmware und den neuesten Funktionen als nicht Export-kontrolliertes Gerät geliefert.