Ersatz S700 mit 1-kanaligem STO durch S700 mit 2-kanaligem STO
Zweikanalige STO Variante S701…724
Die zweikanalige Variante ist unser „Pushed Produkt“ und wird in allen neuen Applikationen eingesetzt. Nur diese Version wird mit der letzten Firmware und den neuesten Funktionen als nicht Export-kontrolliertes Gerät geliefert.
Einsatz mit Drahtbrücke als Ersatz für Einkanalige Variante
Mit einer externen Drahtbrücke zwischen X4A/3 und X4B/6 kann der zweikanalige S700 auch einkanalig betrieben werden und die alte Version ohne Einschränkung ersetzen
| Aktuelle Version | AlteVersion | |||
|---|---|---|---|---|
| Hardware Revision | v 2.20 | ![]() |
v 2.10 | ![]() |
| Firmware | ab v 5.18_ND0 | v 5.15 (eingefroren) | ||
| STO | Zweikanaliger | Einkanaliger | ||
| Dual Use | Non Dual Use, nicht Export kontrolliert | Dual Use AL-3A225, Export kontrolliert | ||
| Einkanaliger Betrieb mit Brücke an Stecker X4 | No | |||
| Safety Card | verwendbar mit Safetykarten | Safetykarten nicht möglich | ||
| Drahtbrücke | ![]() |
![]() |
||
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >


