Salta al contenuto principale
Applicazioni in ambienti a rischio

Gli ambienti a rischio pongono sfide specifiche nella progettazione dei motori. Gli ingegneri devono soddisfare rigorosi requisiti normativi e di sicurezza senza aumentare inutilmente dimensioni, costi o complessità. Questo white paper propone un approccio strutturato alla selezione dei motori per ambienti certificati UL, ATEX e IECEx.

Scopri come classificare il livello di rischio ambientale, associare i concetti di protezione alle esigenze applicative e specificare motori in grado di garantire sicurezza e prestazioni nei sistemi di automazione industriale.

download inciation

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Serie EB ed EBH Goldline

Basata sulle serie B e M a 230 VCA, la serie EB fornisce un servomotore antideflagrante ad alte prestazioni che è omologato UL per l'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 1, Gruppo C e D.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature avanzate in acciaio inossidabile per la produzione farmaceutica e biofarmaceutica

Servomotori per ambienti a rischio di esplosione nelle applicazioni di liofilizzazione >

Scopri perché una soluzione servo certificata per aree a rischio di esplosione è fondamentale per garantire il controllo sicuro del portello dei liofilizzatori nelle aree farmaceutiche classificate come Zona 2 (gas) e Zona 22 (polveri).
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Quale motore scegliere per le applicazioni in ambienti pericolosi?

AKME vs. Goldline: quale motore scegliere per le applicazioni in ambienti pericolosi?  >

La nuova Serie AKME per ambienti a rischio offre certificazioni ATEX e IECEx, oltre a compattezza e versatilità senza precedenti. Confronta la Serie AKME con EB Goldline.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Impianto di trattamento delle acque reflue con motori sommersi

Scheda Tecnica del Motore Sommergibile Goldline-S >

I servomotori sommersi Goldline-S sono caratterizzati da una tecnologia con compensazione della pressione e da materiali speciali che garantiscono prestazioni affidabili.
Brochure sui Motori Antideflagranti

Brochure sui Motori Antideflagranti >

Trovare motori che soddisfino le specifiche di prestazione e che siano certificati per l'uso in aree pericolose nella tua regione può essere una sfida. Scopri l'ampia selezione di servomotori antideflagranti certificati UL, ATEX e IECEx di…

Come faccio a sapere se il mio motore è antideflagrante? >

Un motore antideflagrante è chiaramente contrassegnato da una targhetta che identifica la sua idoneità per un determinato ambiente pericoloso.  La targhetta indicherà la classe di pericolosità, la divisione e il gruppo per cui il motore è…

Come personalizzare un servomotore - Soluzione standard o personalizzata >

Quando e come personalizzare un servomotore standard dipende dai vantaggi previsti dalla personalizzazione, con una soluzione legata a formato, compatibilità e funzione. Scopri di più.