À mesure que la technologie progresse, il existe un besoin croissant pour une communication efficace, un contrôle centralisé et l'échange de données en temps réel dans les opérations industrielles. Les systèmes de bus de terrain permettent à différents appareils tels que des capteurs, des vérins et des contrôleurs de communiquer sur un réseau partagé. En comprenant les différents protocoles de bus de terrain, vous pourrez optimiser la configuration du réseau, améliorer la connectivité et simplifier l'intégration du système.
Au cours de cette session, vous apprendrez :
- les principes de base du bus de terrain et les options de bus de terrain les plus couramment utilisées dans un certain nombre d'industries ;
- comment les produits Kollmorgen offrent une possibilité d'intégration à un certain nombre de protocoles de bus de terrain standard de l'industrie ;
- les avantages et les défis liés à l'utilisation d'un protocole de bus de terrain et le support proposé par Kollmorgen pour vous aider à réussir.
À propos du/des présentateur(s)
Reginald is an application engineer specializing in brushless servo motor design and the optimization of mechanical and electrical systems. Always eager to engage with Kollmorgen’s diverse customer base and the latest technology developments, he collaborates with OEMs and end users to provide motion control expertise and ensure application success across various industries, including robotics, food & beverage, aerospace & defense, discrete automation and other industries. He earned his Bachelor of Science in mechanical engineering, summa cum laude, from Penn State University.