Stop ! Il s'agit d'une commande importante d'un système de mouvement. Les freins servent souvent à ralentir mécaniquement le système, mais ils peuvent aussi servir à maintenir la charge en place. Chaque type de frein sert un objectif précis. Lorsque vous commandez un moteur avec frein, savez-vous quel type de frein vous allez recevoir ? S'agit-il d'un frein de sécurité pour maintenir la charge en place ou d'un frein dynamique pour ralentir le système ? Cherchez-vous à mettre en place un système de freinage de sécurité dynamique ? Joignez-vous à nous pour cette session pédagogique sur les freins de moteurs et apprenez à freiner efficacement, quelle que soit l'application.
Durant cette session, vous allez :
- découvrir les différents types de freins : à sécurité intégrée, dynamique et dynamique sûr;
- déterminer les besoins de votre système pour assurer un freinage efficace;
- découvrir comment utiliser notre calculateur de freinage de sécurité dynamique.
À propos du/des présentateur(s)
Gordon Ritchie a plus de 31 ans d'expérience de partenariat avec des constructeurs de machines pour concevoir des solutions de contrôle de mouvement dans un large éventail d'applications. Il donne plus de 60 cours par an dans le domaine du mouvement technique et encadre également des équipes d'assistance technique et en matière d'applications. Avide de connaissances, Gordon apprécie les randonnées dans le massif des Blue Ridge Mountains, aux États-Unis, et est également un grand amateur de photographie et de vidéographie.