Le dimensionnement d'un servomoteur ou d'un moteur pas-à-pas traditionnel est simple avec l'outil Motioneering, mais qu'en est-il du dimensionnement d'un moteur sans boîtier? Y a-t-il des considérations particulières pour ces pièces? Découvrez à quel point il est facile de dimensionner des moteurs sans boîtier grâce à l'outil Motioneering.
Dans cette session, vous découvrirez comment :
- sélectionner le mécanisme voulu et saisir les données précises relatives aux axes et aux réducteurs;
- intégrer des profils de mouvement complexes lors de l'évaluation de la viabilité d'un moteur;
- examiner les considérations physiques particulières afin de déterminer les options les mieux adaptées;
- générer rapidement un catalogue de moteurs réalisables.
À propos du/des présentateur(s)
Gordon Ritchie a plus de 31 ans d'expérience de partenariat avec des constructeurs de machines pour concevoir des solutions de contrôle de mouvement dans un large éventail d'applications. Il donne plus de 60 cours par an dans le domaine du mouvement technique et encadre également des équipes d'assistance technique et en matière d'applications. Avide de connaissances, Gordon apprécie les randonnées dans le massif des Blue Ridge Mountains, aux États-Unis, et est également un grand amateur de photographie et de vidéographie.