Passer au contenu principal

Des mouvements inattendus peuvent abîmer les produits et présenter des risques de sécurité. Imaginez si vous pouviez supprimer tous les mouvements non-souhaités tout en réduisant la taille du moteur et en gagnant en performance. 

Cela vous semble impossible? Pourtant, c’est bien réalisable lorsque l’on tient compte des effets d’inertie sur les performances d’un système. Traditionnellement, le jumelage de l’inertie utilisait des règles standard. Le jumelage de l’inertie tel que nous le connaissons aujourd’hui exploite des servomoteurs améliorés, un réglage des performances et un asservissement haute résolution pour diminuer la taille du moteur tout en améliorant le contrôle des mouvements de la machine. 

Joignez-vous à session de formation. Nous y présenterons un sytème avec des mouvements indésirables et vous montrerons, étape par étape, l’utilisation des techniques modernes de jumelage d’inertie pour améliorer les performances du système. 

Lors de cette session, vous apprendrez : 

  • à supprimer les petits mouvements qui nuisent aux performances;
  • à identifier les mouvements indésirables à l’aide de l’oscilloscope et de diagrammes de Bode; et
  • à optimiser les performances du système grâce au préparateur de servomoteur. 
Loading

À propos du/des présentateur(s)

Gordon Ritchie

Gordon Ritchie a plus de 31 ans d'expérience de partenariat avec des constructeurs de machines pour concevoir des solutions de contrôle de mouvement dans un large éventail d'applications. Il donne plus de 60 cours par an dans le domaine du mouvement technique et encadre également des équipes d'assistance technique et en matière d'applications. Avide de connaissances, Gordon apprécie les randonnées dans le massif des Blue Ridge Mountains, aux États-Unis, et est également un grand amateur de photographie et de vidéographie.

Langue de présentation: English

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos webinaires. Nous proposons des dizaines de webinaires et de formations, et de nouveaux sont ajoutés chaque mois.