Back to top

Il existe de nombreuses conceptions de machine pour cintrer les tuyaux, les barres d'armature, les tubes structuraux, les tôles et autres matériaux. Tous les types nécessitent de la finesse dans le positionnement du matériau ainsi que des pinces, matrices et mandrins utilisés pour exécuter chaque courbure.

La coordination parfaite devient encore plus difficile lorsqu'il s'agit de créer des pièces complexes avec des courbes multiples. En même temps, les exigences de la production requièrent que chaque mouvement précis soit effectué le plus rapidement possible. La polyvalence, la cohérence, le débit et les solutions modulaires de commande du mouvement sont les facteurs déterminants pour la prochaine génération de systèmes de courbure.

Des courbes précises et répétables

Les exigences de productivité sont telles que les machines à cintrer les matériaux fonctionnent pratiquement sans interruption. En particulier pour les pièces présentant des courbures multiples et complexes, il n'y a pas de droit à l'erreur à cause de composants qui ne sont pas parfaitement adaptés à la tâche ou qui ne peuvent pas maintenir les performances à grande vitesse ou sur de longues périodes.

Notre système de mouvement 2G offre des variateurs et des moteurs parfaitement adaptés pour des performances fiables et constantes. Les servovariateurs double axe AKD2G comprennent des algorithmes de contrôle MechaWare personnalisés, des boucles de vitesse et de position à la pointe de l'industrie et notre célèbre interface graphique utilisateur WorkBench : tous les outils et la technologie dont vous avez besoin pour concevoir une machine qui gère les courbes les plus complexes avec confiance.

En savoir plus sur le système de mouvement 2G

Augmentation du taux de production sans augmentation de la taille

La prochaine génération de machines de cintrage aura du succès sur le marché grâce à sa capacité à créer plus de pièces, quelle que soit leur complexité, plus rapidement. Une machine qui prend moins de place dans l'usine aide également à augmenter la productivité, car l'espace libre peut être utiliser autrement.

Notre système de mouvement 2G offre une commande double axe et un couple moteur jusqu'à 30 % plus élevé sans augmentation de la taille de boitier ni changement de montage. Nos conceptions améliorées de moteurs pas à pas permettent un positionnement proche d'un asservissement sans avoir besoin de capteurs. Vous pouvez donc obtenir plus de performances dans une machine au format compact.

De plus, nos fonctions innovantes SafeMotion, y compris la direction sécurisée SDI, peuvent améliorer les processus de formage pour augmenter le débit de 20 %, en gérant les situations qui pourraient provoquer des arrêts de machine.

En savoir plus sur SafeMotion

Les meilleurs produits pour les courbures

Système 2G

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.

En savoir plus >>

Servovariateur décentralisé AKD-N

Le servovariateur AKD-N décentralisé  réduit l'espace occupé dans le tableau électrique et permet une automatisation plus intelligente des machines avec 80 % de câblage en moins. Les applications courantes pour le modèle AKD-N sont les machines d'emballage et de production dans l'industrie agroalimentaire.

  • Les variateurs IP67 peuvent être montés sur les machines en dehors du panneau de commande
  • Câblage réduit puisque tout est réuni dans un câble unique : CC, réseau, alimentation électrique, niveau E/S et sécurité (STO)
  • Davantage de flexibilité dans la conception des machines, possibilité de montage sur une « plaque de refroidissement »
En savoir plus >>

Frameless Série KBM

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standard et de modifications rentables garantit une intégration parfaite.

En savoir plus >>
Pas à pas

Moteurs pas à pas

Nos moteurs pas à pas hautes performances, sans balais et sans maintenance fournissent une commande du mouvement précise et extrêmement économique.

En savoir plus >>

Ressources vidéo

Comptez sur un support de confiance

Nous pensons que votre système de mouvement doit être conçu pour s'adapter à votre machine, et non l'inverse. Que vous mettiez à niveau les capacités de votre machine existante ou que vous vous lanciez dans une toute nouvelle conception, nos experts en co-conception vous aideront à obtenir des performances de mouvement plus élevées pour votre application unique.

Explorez nos outils de conception

Mise en route

Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-conception collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée répondant à vos besoins de mouvement.

Discuter avec un expert du mouvement

Depuis plus de 100 ans, Kollmorgen crée des solutions innovantes qui concrétisent de grandes idées, rendent le monde plus sûr et améliorent des vies. Nos antécédents en matière de fiabilité sont incomparables, et nos solutions sont soutenues par des centres d'excellence techniques et un service client dans toutes les grandes régions du monde.

Découvrez la présence mondiale de Kollmorgen | Découvrez la différence Kollmorgen