Passer au contenu principal

Qu'est-ce qu'un moteur pas-à-pas ?

Un moteur pas-à-pas est un moteur biphasé CC sans balais, dont l'arbre est mis en rotation par une série de petits pas. La rotation de l'arbre entre chaque pas est le résultat d'une impulsion électrique individuelle fournie par un variateur pas-à-pas. Les moteurs pas-à-pas sont généralement utilisés dans des systèmes à boucle ouverte. Contrairement aux servomécanismes, aucun codeur ou capteur d'asservissement n'est nécessaire. La commande de mise en position est obtenue grâce au variateur qui compte le nombre de commandes de pas à partir d'un point de départ donné.

Bande image 2

Principes de fonctionnement d’un moteur pas-à-pas

Les moteurs pas-à-pas divisent chaque rotation complète de l'arbre en une série de pas de taille égale, généralement 200, pour fournir un positionnement de charge rapide et précis ainsi qu'un couple de maintien exceptionnel à chaque pas. Lors de l'utilisation d'un variateur pas-à-pas, chaque pas peut être scindé en incréments encore plus petits. On se rapproche alors du contrôle de positionnement illimité que l'on peut obtenir avec un servomoteur, mais sans nécessiter de dispositifs d'asservissement complexes ou d'un système de commande en boucle fermée.

Les moteurs pas-à-pas contrôlent leur positionnement au moyen d'aimants permanents montés sur le rotor et entraînés par deux faisceaux d'enroulement situés sur le stator. De fines dents situées sur le rotor et les stratifications du stator contrôlent l'angle de chaque pas. Lorsque le variateur pas-à-pas inverse le courant dans chaque bobine de manière séquentielle, le rotor tourne pas à pas, ce qui permet un contrôle précis du positionnement par rapport à un point de départ donné.

Caractéristiques des moteurs pas-à-pas

Angle de pas. La plupart des moteurs pas-à-pas comportent 200 dents, ce qui correspond à une rotation de 1,8° pour chaque pas (360° ÷ 200 = 1,8°). Des pas plus fins peuvent être obtenus en contrôlant de manière plus poussée l'alimentation CC appliquée au moteur. Par exemple, l'application successive d'un courant positif, d'un courant nul et d'un courant négatif à chaque bobine permet d'obtenir des angles de demi-pas de 0,9°. Le contrôle précis de la quantité de courant envoyée aux différentes bobines permet également d'obtenir des incréments de « micropas » aussi petits que 1/250 d'un pas complet de 1,8°, offrant ainsi des performances proches de celles d'un servomoteur.

Bipolaire vs unipolaire. Les moteurs pas-à-pas unipolaires comportent deux bobines avec une prise médiane commune. Les extrémités de chaque bobine sont alternativement connectées et déconnectées pour créer un champ magnétique rotatif. Une seule bobine est alimentée à la fois. Les moteurs pas-à-pas bipolaires comportent deux bobines avec des fils indépendants, qui peuvent être alimentées simultanément et dont le courant est inversé entre elles. Cette configuration nécessite un variateur plus sophistiqué, mais offre de meilleures performances, avec notamment un couple dynamique et un couple de maintien plus élevés grâce à l'énergie magnétique plus importante et constante.

Courant continu vs courant alternatif. La plupart des moteurs pas-à-pas sont alimentés en courant continu par le variateur. Toutefois, des moteurs pas-à-pas à courant alternatif sont également disponibles. Il s'agit de moteurs synchrones, dont la vitesse de rotation est directement proportionnelle à la fréquence du courant alternatif. Par exemple, à 120 VCA, 60 Hz, le moteur tournera à 72 tr/min. Cette vitesse ne peut être modifiée qu'en changeant la fréquence du courant alternatif ou en utilisant un système d'engrenage. À l'inverse, la vitesse d'un moteur pas-à-pas à courant continu est déterminée par la fréquence d'impulsion variable fournie par l'électronique du variateur.

Moteurs pas-à-pas hybrides vs autres types de moteurs. Les moteurs pas-à-pas à réluctance variable se caractérisent par une conception simple avec un rotor denté non magnétique qui n'est attiré par le stator bobiné que lorsque celui-ci est alimenté. Ces moteurs sont bruyants et offrent un faible couple ; ils sont donc rarement utilisés dans les applications industrielles.

Les moteurs pas-à-pas à aimants permanents comportent des aimants permanents avec des pôles nord et sud alternés sur le rotor et deux bobines de stator empilées. Les angles de pas sont généralement de 3,6° et ces moteurs fonctionnent à un couple et à une vitesse relativement faibles.

Les moteurs pas-à-pas hybrides combinent un rotor denté à aimants permanents avec un stator électromagnétique denté. Ce sont les moteurs pas-à-pas les plus utilisés dans les applications industrielles, car ils offrent une résolution nettement supérieure ainsi qu'un couple dynamique et un couple de maintien plus importants que les autres modèles, le tout avec une plage de vitesse utile plus large.

Configuration facile. Comme les moteurs pas-à-pas ne nécessitent pas de codeurs ni de capteurs ou de câble d'asservissement, ils sont beaucoup plus faciles et plus économiques à configurer et à régler que les servomoteurs. Toutefois, sans asservissement, le système doit calculer la position du rotor à partir d'un point de départ donné.

Bande image 3

Bande image 4

À quoi sert un moteur pas-à-pas ?

Les moteurs pas-à-pas sont couramment utilisés dans un grand nombre d'applications industrielles pour leurs capacités de positionnement précis et leur couple élevé. Les applications les plus courantes des moteurs pas-à-pas sont les suivantes :

Fabrication et robotique. Les processus très répétitifs, comme les opérations d'indexation impliquant des charges de masse relativement fixe, constituent une application idéale pour les moteurs pas-à-pas.

Machines-outils et formage des métaux. Les moteurs pas-à-pas offrent une commande de mouvement rentable pour la manutention des matériaux, le façonnage, le meulage, le perçage et bien d'autres applications.

Santé. Les moteurs pas-à-pas offrent un mouvement fiable et contrôlé pour les ventilateurs, les pompes, les analyseurs de laboratoire, les lignes de production de vaccins et de produits pharmaceutiques, et bien plus encore.

Impression, emballage et transformation. La manipulation, la découpe, le pelliculage, le pliage, l'estampillage et d'autres processus similaires peuvent souvent être optimisés par un mouvement pas-à-pas simple et rentable.

Les systèmes pas-à-pas conviennent également à de nombreux autres secteurs et applications. Passons en revue vos exigences spécifiques liées au mouvement et trouvons ensemble la meilleure solution.

Les moteurs pas-à-pas comparés aux autres technologies de moteurs

Moteur pas-à-pas vs servomoteur. Les moteurs pas-à-pas tournent selon un nombre défini de pas par rotation, qui peut être contrôlé par des impulsions discrètes provenant du variateur pas-à-pas. Les servomoteurs n'ont pas de pas définis. Ils utilisent un capteur d'asservissement et un câblage de données pour signaler la position du rotor au variateur, qui ajuste constamment le courant pour corriger toute erreur de positionnement. Découvrez comment choisir.

Moteur pas-à-pas vs moteur à induction. Les moteurs à induction ont été utilisés historiquement pour des applications à vitesse unique, comme les convoyeurs. Bien que les moteurs et variateurs à induction modernes puissent intégrer un système d'asservissement, les moteurs pas-à-pas constituent généralement un meilleur choix, car ils permettent d'obtenir un contrôle quasi similaire à celui des servomoteurs sans nécessiter de capteurs d'asservissement.

Avantages et inconvénients des moteurs pas-à-pas. Les moteurs pas-à-pas constituent une solution rentable pour les applications qui nécessitent un positionnement point à point de charges relativement constantes et stables. Ils sont également avantageux lorsque l'application requiert un couple de maintien élevé. Les systèmes pas-à-pas sont faciles à configurer et à régler, mais ne constituent pas toujours le meilleur choix pour les charges variables et imprévisibles qui peuvent faire sauter des pas et altérer le fonctionnement des machines.

Un système d'asservissement est probablement le meilleur choix pour les applications plus dynamiques qui nécessitent une correction des perturbations à large bande passante, des vitesses plus élevées et des couples de pointe et continus plus importants sur l'ensemble de la plage de vitesse. Les systèmes d'asservissement assurent le meilleur niveau possible de précision du positionnement, de contrôle de la vitesse et de réponse dynamique.

Bande image 5

Obtenez de l'aide pour votre application 

Dans le secteur du mouvement, l'expertise en ingénierie collaborative de Kollmorgen est inégalée. Nous sommes un leader de l'innovation depuis plus de 100 ans, forts de plusieurs dizaines d'années d'expérience au service de tous les secteurs qui utilisent la technologie des moteurs pas-à-pas ou des servovariateurs. Laissez-nous vous aider à concevoir l'exceptionnel.

Parlez à un expert

Série PMX - Image moyenne

Série PMX >

La gamme PMX des moteurs pas-à-pas hybrides offre une flexibilité inégalée pour une large plage d'options standard et personnalisables, une valeur incomparable en matière de performances exceptionnelles à un coût abordable et une fiabilité inégalée grâce à l'expertise haut de gamme de Kollmorgen en matière de mouvements et de qualité de construction.

Moteurs pas-à-pas hybrides POWERPAC® K & N Series de Kollmorgen

POWERPAC K & N Series  >

Les séries POWERPAC incluent des moteurs pas-à-pas hybrides NEMA 34 et 42 robustes conçus pour atteindre des couples extrêmement élevés. Ces unités sont disponibles avec des options standard et des modifications conçues mutuellement pour obtenir un ajustement parfait de l'application.

Moteurs pas-à-pas à couple élevé POWERMAX II®, séries M et P - Kollmorgen

POWERMAX , séries M et P >

Les séries M et P POWERMAX II® sont des moteurs pas-à-pas NEMA 23 équipés d'un logement octogonal et sont disponibles selon trois configurations : demi-empilement, empilement simple et empilement double. Ces unités offrent une grande variété d'options standard et des modifications conçues mutuellement abordables, sans pour autant sacrifier la flexibilité et le délai d'exécution.