Kollmorgen offre de nombreux variateurs avec technologie de pointe, ainsi que de nombreuses options de connectivité de bus de terrain et d'interfaces de commande. Nous avons réduit les dimensions produit et augmenté les couples et les fonctionnalités pour vous permettre de créer une machine ou un véhicule plus compact(e) et plus performant(e). Faites votre choix parmi les nombreux servovariateurs, entraînements pas à pas et entraînements de véhicule dans une large gamme de tensions d'entrée et de niveaux de puissance de sortie. Pour une performance optimale nous recommandons d'utiliser nos moteurs avec nos contrôleurs. Un logiciel de configuration et de programmation est intégré aux combinaisons variateur/moteur. Les variateurs Kollmorgen sont polyvalents et peuvent être utilisés avec des moteurs standards, des moteurs spécialisés, ainsi que différents types de capteurs. Les variateurs Kollmorgen évoluent avec la technologie et de nombreux modèles s'intègrent directement avec les solutions de sécurité pour répondre aux nouvelles directives de sécurité des machines.
Pour les servovariateurs, l'un des piliers de Kollmorgen est la bande passante élevée. Cette dernière est obtenue avec trois avantages distincts. Les fortes fréquences de rafraîchissement de la boucle de régulation constituent la base des performances en matière de technologie de variateur. Ajoutez à cela des outils de réglage pratiques permettant aux ingénieurs de déployer facilement des filtres pour compenser les problèmes classiques de vibration et de réponse dynamique des systèmes. Les systèmes de capteurs à haute résolution tirent le meilleur parti de la technologie moteur ; par conséquent, Kollmorgen utilise le plus haut niveau d'interpolation possible entre capteur et amplificateur.
Pour les variateurs pas à pas, Kollmorgen propose de nombreuses options, des variateurs compacts à micro-pas aux variateurs d'indexation de position complets. Tous les variateurs pas à pas Kollmorgen offrent une fonctionnalité de micro-pas. La plupart offrent d'autres fonctionnalités clés telles que la compensation d'instabilité et la réduction du courant de repos pour une élévation de température réduite.
La connectivité est un aspect essentiel pour les machines, par conséquent de nombreuses options de bus de terrain sont disponibles. Nous prenons en charge de nombreux bus de terrain Ethernet tels que EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet, SERCOS III et SynqNet. La prise en charge des bus de terrain classiques est disponible également sur certains modèles, dont Profibus, Devicenet, CanOpen, RS485, RS232 et SERCOS II. La sûreté de fonctionnement et de mouvements sont deux autres technologies importantes augmentant la productivité et la sécurité des machines. Les servovariateurs AKD et S700 de Kollmorgen sont tous deux disponibles avec des fonctionnalités de sécurité standard et optionnelles pour aider les constructeurs de machines à atteindre le niveau de classification SIL2 ou SIL3, ou le niveau de performances "PLd" ou "PLe". Cette fonctionnalité innovante permet aux constructeurs de créer des machines intrinsèquement plus sécurisées avec des zones de sécurité flexibles nécessitant moins de câblage et moins de configuration. Les produits de support sont développés selon la spécification IEC 61508 et permettent aux constructeurs de certifier les machines adhérant à la spécification ISO 13984, le cas échéant, à l'aide de pratiques de spécification appropriées. Les fonctionnalités vont du mode STO simple au mode d'arrêt sécurisé (Safe Stop) avec un contrôleur de logique entièrement programmable, pour une sécurité totale des machines.
Servovariateurs >
Avec la nouvelle génération AKD®, nous offrons le plus grand choix de variateurs pour servomoteurs rotatifs et pour systèmes de positionnement linéaire. Nous offrons de nombreuses options de connectivité, de plages de puissances et de…
Variateurs pas-à-pas >
Les variateurs pas-à-pas pour les applications à courant alternatif et à courant continu sont l'idéal pour les applications d'indexation à haute performance, offrant des capacités de micropas pouvant atteindre 50 000 pas par tour sans nécessiter…
Accessoires >
Kollmorgen est votre fournisseur unique pour tous les accessoires dont vous avez besoin pour installer votre solution complète moteur/variateur.Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.