Skip to main content

Goldline Serien B/M & BH/MH Servomotoren

Die Goldline®-Serie von Kollmorgen umfasst ein breites Spektrum an Spannungen, Größen, Optionen und kooperativ entwickelten Modifikationen. Die Permanentmagnet-Ausführung bietet ein hohes Drehmoment und eine hohe Leistungsdichte. Die Serien B und M sind Motoren mit geringem und mittlerem Trägheitsmoment, die mit 230 VAC Netzspannung betrieben werden. Die Serien BH und MH bieten bei 400/480 VAC ähnliche Merkmale und Leistungen.

Global
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika

Merkmale

Goldline-Serien B und M

Merkmale
  • Optimale Leistung für Anwendungen mit schneller Beschleunigung/Verzögerung, Lastanpassung oder großen Trägheitsdifferenzen
  • B-Serie: 230 VAC, geringes Trägheitsmoment
  • M-Serie: 230 VAC, mittleres Trägheitsmoment
  • NEMA- und metrische Flansche
  • Resolver- oder Encoder-Rückführung
  • UL-Zulassung
  • Integrierter Thermostat
  • Rückseitige Wellenverlängerung
  • Isolierung Klasse H
Optionen
  • 24 VDC, 90 VDC ausfallsichere Bremsen
  • Bürstentachometer
  • Abdichtung IP65, IP67
  • Freie Anschlussleitungen, Bajonett, MS-Anschlüsse
  • Inline-Planetengetriebe
  • Encoder-Adapter

Goldline-Serien BH und MH

Merkmale
  • Optimale Leistung für Anwendungen mit schneller Beschleunigung/Verzögerung, Lastanpassung oder großen Trägheitsdifferenzen
  • BH-Serie: 400/480 VAC, geringes Trägheitsmoment
  • M-Serie: 400/480, mittleres Trägheitsmoment
  • NEMA- und metrische Halterungen
  • Resolver-Rückführung
  • CE-Zertifizierung, UL-Zulassung
  • Integrierter Thermostat
  • Rückseitige Wellenverlängerung
  • Isolierung Klasse H
Optionen
  • 24VDC, 90VDC ausfallsichere Bremsen
  • Bürstentachometer
  • Abdichtung IP65, IP67
  • um 90° drehbare CE-Stecker, Klemmenkasten
  • Inline-Planetengetriebe
  • Encoder-Adapter

Spezifikationen

B/M-Serie

Baugröße B(M)10x B(M)20x B(M)40x B(M)60x B(M)80x
Baulänge B: 2,4,6
M: 3,5,7
B: 2,4,6
M: 3,5,7
B: 2,4,6
M: 3,5,7
B: 2,4,6
M: 3,5,7
B: 2,4,6,8
M: 3,5,7
Wicklungen A,B A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C
Max. BUS (VDC) 320 320 320 320 320
Max. Stillstandsmoment
Nm (lb-in)
2,36 (20,9) 6,90 (61,1) 18,0 (159,3) 47,5 (420,4) 158 (1398)
Max. Tp
Nm (lb-in)
6,35 (56,2) 19,9 (176,1) 49,5 (438,1) 132 (1168) 422 (3735)

BH/MH-Serie

Baugröße BH(MH)10x BH(MH)20x BH(MH)40x BH(MH)60x BH(MH)80
Baulänge BH: 2,4,6
MH: 3,5,7
BH: 2,4,6
MH: 3,5,7
BH: 2,4,6
MH: 3,5,7
BH: 2,4,6
MH: 3,5,7
BH: 2,4,6,8
MH: 3,5,7
Wicklungen A,B C,E,G A,B,C,D A,B,C,D,E,G A,B,C,D,E
Max. BUS (VDC) 565/680 565/680 565/680 565/680 565/680
Max. Stillstandsmoment
Nm (lb-in)
1,9 (16,8) 5,6 (49,6) 15,8 (140) 36,6 (324) 124,3 (1100)
Max. Tp
Nm (lb-in)
6,3 (55,8) 20,2 (178,8) 49,5 (438,1) 126 (1115) 418 (3700)
Max. mechanische Drehzahl N 7500 7000 5000 4500 3000
Max. Nennleistung
bei max. BUS
kW (Hp)
1,2 (1,6) 2,2 (3,0) 5,9 (7,9) 10,5 (14,1) 30,7 (41,2)

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Goldline BH MH Part Number EN.pdf English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf
Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual English
Share URL /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf
Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog English Share URLview
Goldline-S Submersible Motor Data Sheet English Share URLview

Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.

Title File Language Date Share URL
Goldline bh mh Series 2D CAD.zip English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip
Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf

Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.

Title File Language Date Share URL
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf
EU Type-Examination Certificate English
Share URL /sites/default/files/2025-04/ITS12ATEX17548X%20R.1.pdf
Goldline Servo Motor EU Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2025-09/ce_goldline-b-bh-m-mh_e%2001May19.pdf
Goldline_CE_ATEX Declaration English
Share URL /sites/default/files/2025-04/GoldlineATEX%20Declaration%2011JULY2024.jpg

Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus

Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche zu optimieren.

Erfahren Sie Mehr

Goldline® Serie S Tauchfähige Servomotoren

Die Goldline-Serie S verfügt über eine Druckausgleichstechnologie, die einen Unterwasserbetrieb bis zu einer Tiefe von 6.000 m ermöglicht und gleichzeitig starken Stößen und extremen Umgebungsbedingungen standhält.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr