Ana içeriğe atla
Tehlikeli ortam bulunan tesis

Tehlikeli ortamlar, motor tasarımı açısından kendine özgü zorluklar ortaya çıkarır. Mühendisler, gereksiz boyut, maliyet veya karmaşıklık yaratmadan katı güvenlik ve yasal düzenleme gerekliliklerini karşılamak zorundadır. Bu teknik rapor, UL, ATEX ve IECEx standartlarına tabi ortamlarda motor seçimi için sistematik bir yaklaşım sunmaktadır.

Çevresel riskin nasıl sınıflandırılacağını, koruma konseptlerinin uygulama gereksinimleriyle nasıl eşleştirileceğini ve endüstriyel otomasyon sistemlerinde hem güvenliği hem de performansı sağlayan motorları nasıl belirleyeceğinizi öğrenin.

download inciation

Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

Goldline B/M ve BH/MH Serisi

B ve M Serisi, 230 VAC hat gücünde çalışan düşük ve orta atalet motorlarıdır. BH ve MH Serisi, 400/480 VAC'de benzer özellikler ve performans sağlar.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

İlaç veya biyofarmasötik üretim tesislerinde kullanılan gelişmiş paslanmaz çelik işleme ekipmanları

Dondurarak kurutma uygulamaları için tehlikeli bölge servo motorları >

Patlamaya dayanıklı servo hareket kontrolünün, ilaç üretim tesislerinde gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 olarak sınıflandırılan tehlikeli alanlardaki liyofilizatör kapaklarının güvenli kontrolü için neden kritik öneme sahip olduğunu keşfedin.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Tehlikeli Bölge Uygulamanız İçin Hangi Motoru Seçmelisiniz?

AKME veya Goldline: Tehlikeli Bölge Uygulamanız İçin Hangi Motoru Seçmelisiniz?  >

Tehlikeli alanlar için geliştirilen yeni AKME Serisi, ATEX ve IECEx sertifikaları, benzersiz kompaktlık ve çok yönlülük sunuyor. AKME ile Goldline EB'yi karşılaştırın.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Dalgıç motorlu atık su arıtma tesisi

Goldline-S Dalgıç Motor Veri Sayfası >

Okyanusun 20.000 fit altına kadar derinliklerde bile su altı uygulamalarında olağanüstü kontrol için güvenilir hareket elde edin. Goldline-S dalgıç servo motorlar, güvenilir performans için basınç dengelemeli teknolojiye ve özel malzemelere sahiptir.
Patlamaya Dayanıklı Motor Broşürü

Patlamaya Dayanıklı Motor Broşürü >

Performans spesifikasyonlarınızı karşılayan ve bölgenizdeki tehlikeli konumlarda kullanım için onaylanmış motorlar bulmak zor olabilir. Kollmorgen'in UL, ATEX ve IECEx sertifikalı patlamaya dayanıklı servo motorlarından oluşan geniş ürün yelpazesini…

Motorumun patlamaya dayanıklı olup olmadığını nasıl bilirim? >

Patlamaya dayanıklı bir motor belirli bir tehlikeli ortam için uygunluğunu tanımlayan bir etiket ile açıkça belirtilmiştir.Etiket, motorun uygun olduğu tehlike Sınıfını, Bölümünü ve Grubunu belirtecektir.

Bir Servo Motorun Özelleştirilmesi - Standart mı Özel mi >

Bir standart servo motorun ne zaman ve nasıl özelleştirileceği, form, uyum ve işleve bağlı bir çözüm içermesi gereken özelleştirmeden elde edilecek öngörülen avantajlara bağlıdır. Daha fazla bilgi edinin.