Ana içeriğe atla
blog | AKME veya Goldline: Tehlikeli Bölge Uygulamanız İçin Hangi Motoru Seçmelisiniz? |
|
2 dakikalık okuma

tahıl uygulaması

Kollmorgen, popüler Goldline EB servo motorları da dahil olmak üzere patlayıcı ortamlarda ve tehlikeli bölgelerde kullanılan hareket sistemlerini uzun zamandır desteklemektedir. Yeni AKME Servo Motor Serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte müşteriler şimdi şu soruyu soruyor: "Aralarındaki fark ne ve hangi motoru seçmeliyim?"

Sizin yerinize nihai kararı veremeyiz ancak bu genel bakış, her ürün serisinin sunduğu farklı koruma türlerini ve isim plakasında bulunan sertifikasyon işaretlerine göre en uygun oldukları uygulamaları açıklamaktadır.

Öncelikle şunu sormak gerekiyor: Bir motoru tehlikeli bölgelerde güvenli kılan nedir?

Tehlikeli bölgelerde kullanılacak motorlar, potansiyel olarak patlayıcı ortamların tutuşmasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Öne çıkan uygulamalar arasında madencilik, petrol ve doğal gaz rafinerileri, un değirmenleri, tahıl ambarları, tekstil fabrikaları, endüstriyel boya kabinleri ve tutuşabilir gaz, buhar veya tozların bulunabileceği tehlikeli atmosferlere maruz kalan diğer ortamlar yer alır.

Patlamaya dayanıklı motorlar, bu gereksinimleri karşılamak üzere çeşitli koruma özelliklerine sahiptir. Bunlar arasında, içten patlamaya dayanabilen motor muhafazaları, herhangi bir içten alev veya kıvılcımın dış ortama ulaşmasını engelleyen alev yolları veya yanıcı gazları ve tozu elektrik bileşenlerinden uzak tutan kaplama ve IP dereceli sızdırmazlık yöntemleri yer alabilir. Tümü, yüzey sıcaklıklarının ve iç enerji seviyelerinin hiçbir zaman tehlikeli maddeleri tutuşturacak kadar yüksek seviyelere ulaşmamasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Tehlikeli bölge sertifikaları nelerdir?

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar, çalıştırılacağı bölgelerde geçerli olan standartlara göre kullanım sertifikasına sahip olmalıdır. Bu sertifikalar, tanınmış bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından titizlikle gerçekleştirilen testlere dayanmaktadır. Kollmorgen, aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli küresel standartlara göre sertifikalandırılmış tehlikeli bölge ürünleri sunmaktadır:

  • IECEx: Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar için uluslararası bir sertifikasyon sistemi olup dünyanın çoğu bölgesinde tanınmaktadır ancak Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'da doğrudan kabul edilmemektedir.
  • ATEX: Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık'ta tehlikeli bölgeler için zorunlu bir sertifikadır; ayrıca diğer bazı bölgelerde de tanınmaktadır (ancak zorunlu değildir).
  • UL: Hem Bölge hem de Bölüm sistemlerini kapsayan, tehlikeli bölge ekipmanları için Kuzey Amerika standartları.

Bunlar, dünyanın dört bir yanındaki pazarlara tehlikeli bölge ekipmanı sunmak isteyen OEM'ler için temel sertifikalardır.  

ATEX sertifikasyon işaretleri nelerdir?

Bu sertifikalı tehlikeli bölge ürünleri, etiketinin üzerinde ürünün nerede ve nasıl güvenli bir şekilde kullanılabileceğini gösteren işaretler içerir.  

Bu makalede, Goldline EB ve AKME servo motorlar arasında genel bir kılavuz ve karşılaştırma temeli sağlayan ATEX işaretlerine odaklanacağız.  

AKME Serisi İçin ATEX İşaretleri

II 3G Ex ec mc IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc

ATEX İşaretleri Goldline EB Serisi

Goldline için ATEX işaretleri

ATEX işaretlerinin motor seçimi için anlamı nedir?

Bu makalede her bir ATEX işaretinin anlamını tanımlamak mümkün değildir. Tehlikeli bölgelerde kullanılmak üzere bir Kollmorgen ürünü belirlemeden önce lütfen bir uzmana danışın. Bununla birlikte, Goldline EB ve AKME servo motorlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar bu işaretlerden anlaşılabilir. Şimdi bu iki tehlikeli bölge motorunun, üzerlerindeki işaretleme ve sertifikalar açısından nasıl karşılaştırıldığını inceleyelim.

  • Her iki ürün de II ekipman grubunda yer almaktadır; bu da ekipmanın metan gazına maruz kalabilecek madenler haricindeki yüzey ortamlarında kullanıma uygun olduğu anlamına gelir.
  • Ürünlere göre üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşları farklılık gösterir.
    • AKME Serisi, TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) tarafından sertifikalandırılmıştır.
    • Goldline EB Serisi, Electrical Testing Laboratories (ETL) ve Laboratoire Central des Industries Électriques (LCIE), şimdiki adıyla LCIE Bureau Veritas (0081) tarafından sertifikalandırılmıştır.
    • Her iki sertifikalandırma kuruluşu da patlayıcı bölgelerde kullanılan ekipmanlar başta olmak üzere elektrikli ekipman testleri alanında oldukça saygın kuruluşlardır.
  • AKME Serisi, Kollmorgen'ın tehlikeli bölgeler için geliştirdiği en yeni ATEX sertifikalı fırçasız servo motor serisidir.
    • AKME motorlar, patlayıcı gazların, buharların veya yanıcı tozların oluşma olasılığının düşük olduğu veya yalnızca nadiren ve kısa süreliğine oluştuğu ortamlarda (kömür madenleri hariç) kullanılabilir.
    • Goldline EB motorlar, sürekli olarak veya uzun süre boyunca patlayıcı gaz bulunan tehlikeli bölgelerde kullanılabilir.  
  • Ekipman koruma düzeyi (EPL) ürünler arasında farklılık gösterir.
    • ATEX, elektrikli ekipmanların tutuşma kaynağı olma olasılığını belirlemek için bir Bölge sistemi kullanır.  
      • Gazlar için, Bölge 1 olası bir riskin, Bölge 2 ise patlayıcı maddenin bulunma olasılığının düşük olduğunu gösterir.  
      • Tozlar için, Bölge 21 olası bir riskin, Bölge 22 ise yanıcı toz veya partikül madde bulunma olasılığının düşük olduğunu gösterir.
    • AKME motorlar, normalde gaz veya tozun tutuşabilir miktarlarda bulunmadığı ancak kısa süreliğine oluşabileceği Bölge 2 ve 22 ortamlarındaki patlayıcı atmosferlerde kullanım için derecelendirilmiştir (3G, 3D ve Gc, Dc).
    • Goldline EB motorlar, patlayıcı gaz veya buhar riskinin yüksek olduğu Bölge 1 ortamları için derecelendirilmiştir (2G ve Gb). Bölge 1 için uygun olan ekipmanlar Bölge 2'de de kullanılabilir.
  • Ürünler farklı gaz ortamlarında kullanıma uygundur.
    • AKME motorlar, hidrojen veya asetilen (IIC) gibi en patlayıcı gaz ortamlarına nadiren maruz kalacak şekilde tasarlanmıştır. IIC ortamları için uygun ekipmanlar, tutuşma olasılığı daha düşük olan IIA ve IIB ortamlarında da kullanılabilir.
    • Goldline EB motorlar, etilen, dietil eter ve etanol (IIB) gibi orta derecede patlayıcı potansiyele sahip gazların yakınında kullanıma uygundur. Ayrıca yanıcı gazlar ve buharların en az tehlikeli kategorisi olan IIA ortamlarında da kullanılabilir.
  • Koruma türü farklılık gösterir. Patlayıcı ortamlarda koruma sağlamak için çeşitli ekipman tasarım yöntemleri kullanılabilir.
    • AKME Serisi patlayıcı gaz ortamlarına yönelik koruması, Artırılmış Güvenlik (Ex ec) ve kaplama (Ex mc) yöntemlerini içerir. Artırılmış Güvenlik, gövdenin ark oluşumunu, kıvılcımları ve tutuşmaya neden olabilecek yüksek sıcaklıkları önleyecek şekilde tasarlandığı anlamına gelir. Kaplama, elektrik bileşenlerinin, potansiyel tutuşma kaynaklarını patlayıcı atmosferden ayıran bir bileşik içine yerleştirilmesi anlamına gelir.
    • AKME Serisi patlayıcı toz ortamlarına yönelik koruması, toz girişini önlemek ve toz katmanlarının veya bulutlarının tutuşmasını engellemek için yüzey sıcaklıklarını sınırlamak üzere tasarlanmış kaplama yöntemini (Ex tc) içerir.
    • Goldline EB Serisi patlayıcı gaz ortamlarına yönelik koruması Alev Geçirmez ve Patlamaya Dayanıklı (Ex d) yöntemleri içerir. Ayrıca sağlam gövde, içten patlamaya ve alev yollarıyla patlama gazlarının dışarı çıkmasına dayanabilirken aynı zamanda dış atmosferin tutuşmasını önleyecek kadar soğutma sağlar.
  • Sıcaklık sınıfları farklılık gösterir. Bir motorun yüzey sıcaklığı, yanıcı bir gaz veya buharın tutuşma sıcaklığını aşarsa kendiliğinden tutuşma meydana gelebilir. Tehlikeli Bölge ekipmanları, bu tehlikeli sıcaklıkları önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Ne kadar düşükse o kadar iyidir. Ekipmanınızın sıcaklık sınıfını, maruz kalabileceği herhangi bir tehlikeli gazın kendiliğinden tutuşma sıcaklığıyla mutlaka karşılaştırın.
    • AKME motorların yüzey sıcaklığı, gaz ortamları için ≤135 ºC (sıcaklık sınıfı T4) ve toz ortamları için ≤130 ºC ile sınırlıdır.
    • Goldline EB motorlarının yüzey sıcaklığı ≤200 ºC (sıcaklık sınıfı T3) ile sınırlıdır.
  • Ortam sıcaklıkları farklıdır. Bu özellik ATEX işaretlerinde yer almamaktadır ancak bu motorların optimum performans, uzun ömür ve güvenle kullanılabileceği ortam aralığını göstermektedir.
    • AKME servo motorlar 5 ºC ile 40 ºC arasındaki ortam sıcaklıkları için uygundur.
    • Goldline EB servo motorlar -40 ºC ile 40 ºC arasındaki ortam sıcaklıkları için uygundur.
  • AKME Serisi uygulamaları: Kanıtlanmış AKM servo motor platformu üzerine inşa edilen Kollmorgen'ın yeni AKME motorları, aşağıdaki Bölge 2 ve Bölge 22 uygulamalarına eşsiz tork yoğunluğu, kompaklık, montaj ve geri bildirim seçenekleri ile değer katıyor:
    • Farmasötik üretim
    • Gıda işleme
    • Tahıl ambarları
    • Endüstriyel boya kabinleri
    • Metalurjik kaplama
    • Atık işleme tesisleri
    • Petrokimya tesisleri
    • Tekstil değirmenleri
    • Birçok farklı endüstriyel ortam
  • Goldline EB Serisi uygulamaları: Goldline patlamaya dayanıklı servo motorlar, özellikle Bölge 1 ve Bölge 2 konumlarında olmak üzere çeşitli sektörlerde aşağıdaki uygulamalarda kendini kanıtlamıştır:
    • Petrol ve doğal gaz rafinerileri
    • Üst düzey petrol ve doğal gaz çalışma ortamları
    • Otomatik boru istifleme
    • Endüstriyel boya kabinleri
    • Petrokimya tesisleri
    • Yakıt tankı içi temizlik uygulamaları

İlk önce güvenlik sağlama

Kollmorgen endüstriyel güvenliği ciddiye alır ve sizin de öyle yaptığınızı biliyoruz. Tehlikeli ortamlar için Goldline EB ve yeni AKME servo motor serisinin özelliklerine, kapasitelerine ve uygulamalarına genel bir bakış sunduk. Ancak böylesine önemli bir kararı hiç destek almadan vermek zorunda değilsiniz.

Yardım etmek için her zaman buradayız. İhtiyaçlarınıza yönelik özel gereksinimlerinizi görüşmek, patlamaya dayanıklı tüm ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve güvenliğiniz için doğru seçimi yapmak üzere bir Kollmorgen mühendisiyle iletişime geçin.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

Goldline B/M ve BH/MH Serisi

B ve M Serisi, 230 VAC hat gücünde çalışan düşük ve orta atalet motorlarıdır. BH ve MH Serisi, 400/480 VAC'de benzer özellikler ve performans sağlar.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

İlaç veya biyofarmasötik üretim tesislerinde kullanılan gelişmiş paslanmaz çelik işleme ekipmanları

Dondurarak kurutma uygulamaları için tehlikeli bölge servo motorları >

Patlamaya dayanıklı servo hareket kontrolünün, ilaç üretim tesislerinde gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 olarak sınıflandırılan tehlikeli alanlardaki liyofilizatör kapaklarının güvenli kontrolü için neden kritik öneme sahip olduğunu keşfedin.
Tehlikeli ortam bulunan tesis

Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir >

Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Dalgıç motorlu atık su arıtma tesisi

Goldline-S Dalgıç Motor Veri Sayfası >

Okyanusun 20.000 fit altına kadar derinliklerde bile su altı uygulamalarında olağanüstü kontrol için güvenilir hareket elde edin. Goldline-S dalgıç servo motorlar, güvenilir performans için basınç dengelemeli teknolojiye ve özel malzemelere sahiptir.
Patlamaya Dayanıklı Motor Broşürü

Patlamaya Dayanıklı Motor Broşürü >

Performans spesifikasyonlarınızı karşılayan ve bölgenizdeki tehlikeli konumlarda kullanım için onaylanmış motorlar bulmak zor olabilir. Kollmorgen'in UL, ATEX ve IECEx sertifikalı patlamaya dayanıklı servo motorlarından oluşan geniş ürün yelpazesini…

Bir Servo Motorun Özelleştirilmesi - Standart mı Özel mi >

Bir standart servo motorun ne zaman ve nasıl özelleştirileceği, form, uyum ve işleve bağlı bir çözüm içermesi gereken özelleştirmeden elde edilecek öngörülen avantajlara bağlıdır. Daha fazla bilgi edinin.

Patlamaya dayanıklı motorlar neden kullanılır? >

Elektrikli motorlar, normal çalışma koşulları altında ısı üretir ve motor bobini arızalanırsa, kıvılcım üretme potansiyeline sahiptir. Aşırı motor gövdesi sıcaklıkları veya uygun şekilde kontrol edilmeyen bir kıvılcım, belirli tehlikeli maddelerin…