Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Tehlikeli ortamlar için hareket çözümleri tasarlamak karmaşık veya masraflı olmak zorunda değil. Bu teknik web seminerinde, Kollmorgen'ın AKM serisinin kanıtlanmış performansı ve güvenilirliği üzerine inşa edilen yeni AKME servo motorlarının, sürücülerinin ve kablolarının, makinelerin zaman zaman gaz/buhar ve toza maruz kaldığı Bölge 2 ve Bölge 22 uygulamaları için özel olarak tasarlanmış güvenli, verimli ve hassas çözümleri nasıl sağladığını keşfedeceksiniz. AKME sayesinde, mühendisler artık bu risk kategorilerine tam olarak uyan motorları seçebiliyor ve maliyetleri artıran daha zorlu ortamlara yönelik ürünleri kullanma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyorlar. Ayrıca daha yüksek koruma seviyeleri gerektiren uygulamalar için tasarlanmış Kollmorgen Tehlikeli Bölge motorlarını da inceleyeceğiz.
Öne Çıkanlar:
- Makine tasarımlarınızı optimize edin: En küçük servo motor olan 2 gövdeden 7 gövdeye kadar AKME motorlarının, farmasötik, gıda ve içecek, depo otomasyonu, petrol ve gaz sektörlerindeki Tehlikeli Bölge 2 ve 22 ortamlarında nasıl özel avantajlar sağladığını keşfedin.
- Kurulumu kolaylaştırın ve güvenliği artırın: Esnek geri bildirim seçenekleri, tek kablo bağlantısı ve en bilindik servo kontrol sistemleriyle sorunsuz uyumluluk dahil olmak üzere AKME motorlarının entegrasyonuna yönelik kanıtlanmış stratejileri öğrenerek makine tasarımını ve operasyonel güvenliği iyileştirin.
- Güvenle seçin: Kollmorgen'ın on yıllara dayanan Tehlikeli Bölgeler uzmanlığı sayesinde, Bölge 2 ve Bölge 22 uygulamalarınız için doğru çözümü bulmak üzere AKME motorlarımızı inceleyin.
Sunucular Hakkında
40+ yıllık yüksek performanslı hareket emektarı Tom S. Wood, makine tasarımcısı, üretici temsilcisi, Yüksek Teknoloji distribütörü ve Kollmorgen Hareket Kontrol Ürün Uzmanı olarak entegre hareket kontrol çözümleri tecrbelerine sahiptir. Havacılık ve savunma endüstrisinin yanı sıra iş yeri güvenliğinden hasta hareketliliğine kadar her şeyi iyileştiren robotik uygulamalar için yeni nesil hareket sistemleri tasarlama konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Tom, kompakt bir biçimde yüksek performans sunan gövdesiz motor teknolojisi aracılığıyla mühendislerin projelerini nasıl geliştireceklerini anlamalarına yardımcı olmaktan keyif alır.