Saha robotları, madenlerden, inşaat alanlarına, su altından uzak zirai bölgelere kadar zorlu ve belirsiz ortamlarda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu koşullara uygun tasarım, dayanıklılıktan daha fazlasını gerektirir; hassas, verimli ve farklı uygulamalarda ölçeklenebilir hareket kontrol sistemleri gerektirir.
Bu oturumda, Kollmorgen ve Regal Rexnord'un geniş hareket portföyündeki yenilikçi teknolojilerin mühendislerin saha robotlarının zorlu taleplerini karşılamalarına nasıl yardımcı olabileceği incelenmektedir. Regal Rexnord'un hareket kontrol sistemi, hidrolik ve pnömatik sistemlere kıyasla kanıtlanmış avantajlar sunar; bunlar arasında daha düşük tasarım ve işletme maliyetleri, gelişmiş güvenlik ve mobil arazi senaryolarında geniş uygulanabilirlik yer alır. Katılımcılar aşağıdaki hususlarda içgörü edineceklerdir:
- Zorlu ve değişken ortamlarda robotlar için özelleştirilmiş hareket kontrolünün neden elzem olduğu
- Uzun vadeli güvenilirlik ve performans için hangi operasyonel gereksinimlerin karşılanması gerektiği
- Gelişen otomasyon trendleriyle uyumlu, elektrikli hareket çözümleri kullanılarak sağlam ve ölçeklenebilir sistemlerin nasıl tasarlanacağı
Sunucular Hakkında
40+ yıllık yüksek performanslı hareket emektarı Tom S. Wood, makine tasarımcısı, üretici temsilcisi, Yüksek Teknoloji distribütörü ve Kollmorgen Hareket Kontrol Ürün Uzmanı olarak entegre hareket kontrol çözümleri tecrbelerine sahiptir. Havacılık ve savunma endüstrisinin yanı sıra iş yeri güvenliğinden hasta hareketliliğine kadar her şeyi iyileştiren robotik uygulamalar için yeni nesil hareket sistemleri tasarlama konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Tom, kompakt bir biçimde yüksek performans sunan gövdesiz motor teknolojisi aracılığıyla mühendislerin projelerini nasıl geliştireceklerini anlamalarına yardımcı olmaktan keyif alır.
Robotik ve hareket kontrolü alanlarında 17 yılı aşkın süredir uzman olan Yoshi Umeno, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda ve mühendislik, pazarlama, operasyonlar ve satış departmanlarındaki çeşitli rollerde kapsamlı deneyime sahip ve şu anda Kollmorgen'de robotik sistemler için Küresel Pazarlama Müdürü görevini yürütüyor. Heyecan verici robotik dünyasında müşterilere keyifle destek vermediği zamanlarda Yoshi, koşmaktan, dil öğrenmekten ve ailesi ile doğa etkinlikleri yapmaktan hoşlanıyor.