Ana içeriğe atla

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.

Tehlikeli ortamlar için hareket çözümleri tasarlamak karmaşık veya masraflı olmak zorunda değil. Bu teknik web seminerinde, Kollmorgen'ın AKM serisinin kanıtlanmış performansı ve güvenilirliği üzerine inşa edilen yeni AKME servo motorlarının, sürücülerinin ve kablolarının, makinelerin zaman zaman gaz/buhar ve toza maruz kaldığı Bölge 2 ve Bölge 22 uygulamaları için özel olarak tasarlanmış güvenli, verimli ve hassas çözümleri nasıl sağladığını keşfedeceksiniz. AKME sayesinde, mühendisler artık bu risk kategorilerine tam olarak uyan motorları seçebiliyor ve maliyetleri artıran daha zorlu ortamlara yönelik ürünleri kullanma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyorlar. Ayrıca daha yüksek koruma seviyeleri gerektiren uygulamalar için tasarlanmış Kollmorgen Tehlikeli Bölge motorlarını da inceleyeceğiz.

Öne Çıkanlar:

  • Makine tasarımlarınızı optimize edin: En küçük servo motor olan 2 gövdeden 7 gövdeye kadar AKME motorlarının, farmasötik, gıda ve içecek, depo otomasyonu, petrol ve gaz sektörlerindeki Tehlikeli Bölge 2 ve 22 ortamlarında nasıl özel avantajlar sağladığını keşfedin.
  • Kurulumu kolaylaştırın ve güvenliği artırın: Esnek geri bildirim seçenekleri, tek kablo bağlantısı ve en bilindik servo kontrol sistemleriyle sorunsuz uyumluluk dahil olmak üzere AKME motorlarının entegrasyonuna yönelik kanıtlanmış stratejileri öğrenerek makine tasarımını ve operasyonel güvenliği iyileştirin.
  • Güvenle seçin: Kollmorgen'ın on yıllara dayanan Tehlikeli Bölgeler uzmanlığı sayesinde, Bölge 2 ve Bölge 22 uygulamalarınız için doğru çözümü bulmak üzere AKME motorlarımızı inceleyin. 
Loading

Sunucular Hakkında

Burak Erginkoç
Burak Erginkoç

Burak Erginkoç, Kollmorgen’da Ege Bölgesinde Müşteri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Yazılım, elektronik ve makine mühendisliğini kapsayan çok disiplinli bir altyapıya sahip olan Burak, makine imalatçıları ve sistem entegratörleri için gelişmiş hareket kontrolü çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Uzmanlığı; sistem verimliliğinin optimize edilmesini ve karmaşık otomasyon zorlukları için doğru teknolojinin hassas biçimde seçilmesine rehberlik etmeyi kapsamaktadır. Burak, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden makine mühendisliği lisans derecesine sahiptir. 

Sunum Dili: Türkçe

Ürün:

AKME

Webinarlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Her ay yeni içeriklerin eklendiği onlarca webinar ve eğitim programımızı keşfedebilirsiniz.