La storia di NDC Solutions
Pionieri del futuro degli AGV — dal 1972
Decenni di esperienza. Un futuro di opportunità.
Noi di Kollmorgen non ci limitiamo a sviluppare soluzioni di automazione per AGV e AMR, ma garantiamo affidabilità, prestazioni elevate e continuità operativa nei sistemi di movimentazione automatizzata dei materiali. Dal primo impiego di AGV industriali presso Volvo nel 1972, siamo all'avanguardia nell'automazione dei veicoli. Oggi la piattaforma NDC Solutions alimenta oltre 50.000 veicoli in tutto il mondo, rendendo le operazioni più intelligenti, sicure ed efficienti in numerosi settori industriali. Continuiamo a essere pionieri nel futuro della movimentazione automatizzata dei materiali, promuovendo l'innovazione nella navigazione e nel controllo delle flotte. Grazie a una profonda competenza di settore e a una comprovata esperienza sul campo, supportiamo OEM e integratori nello sviluppo di AGV e AMR altamente competitivi.

Anni 2020
- Supporto per la localizzazione basata sulla visione (2025): la localizzazione basata sulla visione utilizza telecamere ed elaborazione delle immagini per determinare la posizione del veicolo, consentendo una navigazione affidabile senza dipendere esclusivamente da GPS o marcatori fisici. Ideale per ambienti dinamici con infrastrutture minime.
- Integrazione API (2025): lancio di un potente ecosistema di API progettato per semplificare lo sviluppo e accelerare l'innovazione.
- System Manager NG (2024): nuovo sistema di gestione della flotta che controlla l'intero ecosistema veicolo, inclusi traffico e flussi operativi.
- Cirrus (2024): strumento di messa in servizio facile da usare che consente una regolazione più rapida anche per utenti con conoscenze AGV di base.
- U-Zone (2022): i partner possono integrare applicazioni personalizzate direttamente nel controller di bordo del veicolo.
Anni 2010
- CVC700 e LS2000T (2019): introduzione di un controller ad alte prestazioni e di uno scanner laser per ambienti freddi.
- Navigazione naturale (2016): gli AGV e gli AMR iniziano a utilizzare le caratteristiche ambientali esistenti per la navigazione, eliminando la necessità di riflettori.
Anni 2000
- Scanner LS5 (2009): progettato per condizioni difficili, ambienti umidi, freddi e impegnativi.
- Piattaforma NDC8 (2004): una soluzione di controllo completa e scalabile progettata per supportare l'espansione futura e soddisfare le esigenze dei clienti.
- Multinavigazione (2001): gli AGV acquisiscono la capacità di selezionare la modalità di navigazione ottimale in base all'ambiente operativo.
Anni '90
- System 7 (1999): introduzione di schede di controllo flessibili e funzionalità "off-wire", che gettano le basi per la navigazione moderna.
- Lazerway Teach-In (1998): i carrelli elevatori standard vengono utilizzati per il trasporto automatizzato, rivoluzionando la movimentazione interna dei materiali.
- Navigazione laser a Singapore (1991): innovazione nella navigazione AGV, adottata inizialmente in Asia e successivamente a livello globale.
Anni '80
- System 6 (1985): introduzione dei microprocessori nei controlli AGV, che consentono la comunicazione bidirezionale e una maggiore flessibilità.
- Introduzione del modello di partnership (1980): lancio di un modello di collaborazione locale per garantire una presenza efficace su tutti i mercati.
Anni '70
- Lancio di Tetra Pak (1976) AGV implementati in tutti gli stabilimenti Tetra Pak, creando il primo sistema AGV globale.
- Volvo pioniere degli AGV (1972) Volvo implementa 186 AGV a guida induttiva a Kalmar, in Svezia, segnando la nascita industriale degli AGV.




Costruiamo insieme il futuro
Che tu sia un produttore di AGV/AMR o un integratore di sistemi, Kollmorgen NDC Solutions ti offre il vantaggio competitivo necessario per avere successo, oggi e nel futuro.